Connexion de blindage sur rail d'ancrage

  • Testé avec un courant de foudre allant jusqu’à 10 kA (10/350 µs)
  • Matériel en INOX résistant à la corrosion
  • Connexion continue du blindage grâce à un contact à ressort

Details

Application d'un rail d'ancrage

Bornes de connexion de blindage

Bornes de connexion pour la mise à la terre de blindages de câbles sur rail d'ancrage. Adaptés à l'équilibrage de potentiel dans la protection contre la foudre. Le montage ultérieur est possible sans interruption du blindage du conducteur, montage sans outillage.

6 Products

Part No. 308403 SAK 10 AS V4A

GTIN 4013364070509, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 26.00 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: SAK 10 AS V4A
Référence: 308403
ou équivalent

 

Technical data

Résistance au courant de foudre (10/350 µs) 10 kA
Zone de serrage Rd 5-10 mm
Matériau INOX
Montage sur rail d'ancrage
Dimensions (l x h x p ) 16 x 40 x 48 mm

Product 308403 was added to Notepad.

Product 308403 was added to the cart.

Part No. 308404 SAK 14 AS V4A

GTIN 4013364070516, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 31.70 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: SAK 14 AS V4A
Référence: 308404
ou équivalent

 

Technical data

Résistance au courant de foudre (10/350 µs) 10 kA
Zone de serrage Rd 8-14 mm
Matériau INOX
Montage sur rail d'ancrage
Dimensions (l x h x p ) 19,5 x 40 x 50 mm

Product 308404 was added to Notepad.

Product 308404 was added to the cart.

Part No. 308405 SAK 18 AS V4A

GTIN 4013364070523, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 37.40 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: SAK 18 AS V4A
Référence: 308405
ou équivalent

 

Technical data

Résistance au courant de foudre (10/350 µs) 10 kA
Zone de serrage Rd 13-18 mm
Matériau INOX
Montage sur rail d'ancrage
Dimensions (l x h x p ) 24 x 40 x 56 mm

Product 308405 was added to Notepad.

Product 308405 was added to the cart.

Part No. 308406 SAK 21 AS V4A

GTIN 4013364070530, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 29.24 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: SAK 21 AS V4A
Référence: 308406
ou équivalent

 

Technical data

Résistance au courant de foudre (10/350 µs) 10 kA
Zone de serrage Rd 17-21 mm
Matériau INOX
Montage sur rail d'ancrage
Dimensions (l x h x p ) 29 x 40 x 59 mm

Product 308406 was added to Notepad.

Product 308406 was added to the cart.

Part No. 308407 SAK 26 AS V4A

GTIN 4013364070547, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 60.40 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: SAK 26 AS V4A
Référence: 308407
ou équivalent

 

Technical data

Résistance au courant de foudre (10/350 µs) 10 kA
Zone de serrage Rd 19-26 mm
Matériau INOX
Montage sur rail d'ancrage
Dimensions (l x h x p ) 36,5 x 40 x 74 mm

Product 308407 was added to Notepad.

Product 308407 was added to the cart.

Part No. 308408 SAK 33 AS V4A

GTIN 4013364070554, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 72.90 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: SAK 33 AS V4A
Référence: 308408
ou équivalent

 

Technical data

Résistance au courant de foudre (10/350 µs) 10 kA
Zone de serrage Rd 25-33 mm
Matériau INOX
Montage sur rail d'ancrage
Dimensions (l x h x p ) 45 x 40 x 82 mm

Product 308408 was added to Notepad.

Product 308408 was added to the cart.


Rail d'ancrage

Rail porteur pour la mise à la terre et la fixation des bornes de connexion de blindage.

1 Product

Part No. 308421 AS SAK 1000 V2A

GTIN 4013364070561, Customs tariff No. (EU): 72224090, Gross weight: 974.00 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: AS SAK 1000 V2A
Référence: 308421
ou équivalent

 

Technical data

Matériau INOX
Dimensions (l x h x p ) 29 x 1000 x 15 mm

Product 308421 was added to Notepad.

Product 308421 was added to the cart.


Support de rail isolé

Support de rail pour la fixation isolée du rail d’ancrage AS SAK 1000 V2A, avec douille filetée M4.

1 Product

Part No. 308425 ST AS SAK K

GTIN 4013364058798, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 19.30 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: ST AS SAK K
Référence: 308425
ou équivalent

 

Technical data

Matériau matière plastique

Product 308425 was added to Notepad.

Product 308425 was added to the cart.


Borne de connexion

Pour le raccordement de lignes d’équilibrage de potentiel aux rails d’ancrage AS SAK 1000 V2A.

1 Product

Part No. 308411 AK 16 AS SAK MS

GTIN 4013364070578, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 55.60 g, PU: 5.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: AK 16 AS SAK MS
Référence: 308411
ou équivalent

 

Technical data

Section de raccordement rigide 16 mm2
Montage sur rail d'ancrage

Product 308411 was added to Notepad.

Product 308411 was added to the cart.


back to top