SFL-Protector
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55045147/HDVORSCHAU/909250a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55045147/HDVORSCHAU/909250a1_16-9.jpg)
- Parafoudre type 3 avec dispositif de surveillance et de déconnexion
- Filtre écrêteur
- Sécurité élevée grâce au circuit de protection en étoile anti-méprise
- Interrupteur principal avec indication de fonctionnement (seulement SFL PRO 6X)
- Câble de branchement de 2 m pour une utilisation flexible
- Indication optique de fonctionnement (vert) ou de défaut (rouge)
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55045148/HDVORSCHAU/909251a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55045148/HDVORSCHAU/909251a1_Kat.jpg)
Part No. 909250 SFL PRO 6X
GTIN 4013364132566, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 970.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 3/Classe III |
Tension d’utilisation permanente max AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Courant de décharge total (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Niveau de protection (UP ) | ≤ 1,6 kV |
Protection max. contre les surintensités | B 16 A |
Nombre de prises | 6 |
Part No. 909251 SFL PRO 6X 19"
GTIN 4013364132573, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 877.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 3/Classe III |
Tension d’utilisation permanente max AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Courant de décharge total (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Niveau de protection (UP ) | ≤ 1,6 kV |
Protection max. contre les surintensités | B 16 A |
Nombre de prises | 6 |