GTIN 4013364073685, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 300.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Additional information
Technical data
Tension nominale AC (UN ) | 230 V |
Courant nominal AC (IL ) | 10 A |
Atténuation avec f = 1 MHz symétrique | > 64 dB |
Atténuation avec f = 1 MHz asymétrique | > 69 dB |
Tension nominale AC (UN ) | 230 V |
Courant nominal AC (IL ) | 10 A |
Fréquence nominale (fN ) | 50-60 Hz |
Courant de décharge (avec UN) | ≤ 3,5 mA |
Atténuation avec f = 1 MHz symétrique | > 64 dB |
Atténuation avec f = 1 MHz asymétrique | > 69 dB |
Capacité totale du circuit [L-N] | 660 nF |
Capacité totale du circuit [L (N)-PE] | 66 nF |
Inductance totale du circuit | 1,8 mH par ligne |
Fusible amont | 10 A gG |
Température d'utilisation (TU ) | - 25° C... + 40° C |
Section de raccordement (min.) | 2,5 mm2 multi-brins |
Montage sur | Rail DIN 35 mm selon EN 60715 |
Matériau de l'enveloppe | Thermoplastique GF (polycarbonate) |
Indice de protection | IP 20 |
Dimensions | 110 x 45 x 75 mm |