DEHNprotector
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49643524/HDVORSCHAU/909230a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49643524/HDVORSCHAU/909230a2_16-9.jpg)
- Parafoudre adaptateur avec dispositif de surveillance et de déconnexion
- Indication optique de fonctionnement (vert) et de défaut (rouge)
- Sécurité élevée grâce au circuit de protection en étoile anti-méprise
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49643525/HDVORSCHAU/909230a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49643525/HDVORSCHAU/909230a1_Kat.jpg)
Part No. 909230 DPRO 230
GTIN 4013364117686, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 239.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 3/Classe III |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Courant de décharge total (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Niveau de protection [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1350 / ≤ 1500 V |
Protection max. contre les surintensités | B 16 A |
Indication de fonctionnement/de défaut | voyant rouge |
Indication de fonctionnement | voyant vert |