Part No. 902315 IGA 10 V2 IP54
GTIN 4013364125759, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 1.83 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Indice de protection | IP 54 |
Type | résistant au courant de foudre |
Nombre d'entrées pour câbles | 4x pour câble Ø5-7 mm ; 3x pour câble Ø7-10 mm ; 2x pour câble Ø10-14 mm ou Ø15-30 mm ; 3x pour câble Ø8-13 mm |
Espace disponible pour installation | 10 modules DIN 43880 |
Dimensions (l x h x p) | 200 x 300 x 132 mm |
Couvercle | plombable |
Part No. 902314 IGA 7 IP54
GTIN 4013364151031, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 786.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Indice de protection | IP 54 |
Type | résistant au courant de foudre |
Nombre d'entrées pour câbles | 2 x pour câble Ø1-25 mm ; 3 x pour câble Ø8-13 mm |
Espace disponible pour installation | 7 modules DIN 43880 |
Dimensions (l x h x p) | 175 x 250 x 100 mm |
Couvercle | plombable |
Part No. 902485 IGA 6 IP54
GTIN 4013364045767, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 723.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Indice de protection | IP 54 |
Type | résistant au courant de foudre |
Nombre d'entrées pour câbles | 2 entrées pour câble Ø8 - 23 mm (empreinte M32) |
Espace disponible pour installation | 6 modules DIN 43880 |
Dimensions (l x h x p) | 165 x 255 x 115 mm |
Couvercle | plombable |
Part No. 902471 IGA 12 IP54
GTIN 4013364108943, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.01 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Indice de protection | IP 54 |
Nombre d'entrées pour câbles | 8x pour câble Ø7-12 mm ; 8x pour câble Ø7-14 mm ; 4x pour câble Ø12-20 mm ; 1x pour câble Ø16,5 - 29 mm (en haut et en bas) |
Nombre PE / N x section | 3 x 25 mm2, 12 x 4 mm2, Cu |
Espace disponible pour installation | 12 modules DIN 43880 |
Dimensions (l x h x p) | 295 x 333 x 129 mm |
Part No. 902316 IGA 12 IP65
GTIN 4013364151048, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.92 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Indice de protection | IP 65 |
Type | résistant au courant de foudre |
Nombre d'entrées pour câbles | 8x pour câble Ø7-12 mm ; 8x pour câble Ø7-14 mm ; 4x pour câble Ø12-20 mm ; 1x pour câble Ø16,5 - 29 mm (en haut et en bas) |
Nombre PE / N x section | 3 x 25 mm2, 12 x 4 mm2, Cu |
Espace disponible pour installation | 12 modules DIN 43880 |
Dimensions (l x h x p) | 295 x 333 x 129 mm |
Part No. 902472 IGA 24 IP54
GTIN 4013364108950, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.61 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Indice de protection | IP 54 |
Nombre d'entrées pour câbles | 8x pour câble Ø7-12 mm ; 8x pour câble Ø7-14 mm ; 4x pour câble Ø12-20 mm ; 1x pour câble Ø16,5 - 29 mm (en haut et en bas) |
Nombre PE / N x section | 6 x 25 mm2, 24 x 4 mm2, Cu |
Espace disponible pour installation | 24 modules (2x12 modules) DIN 43880 |
Dimensions (l x h x p) | 295 x 458 x 129 mm |