Module STC
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55022935/HDVORSCHAU/924350a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55022935/HDVORSCHAU/924350a1_16-9.jpg)
- Parafoudre type 3 bipolaire avec dispositif de surveillance et de déconnexion
- Sécurité élevée grâce au circuit de protection en étoile anti-méprise
- Indication acoustique de défaut
- Pour montage supplémentaire sur des prises de courant avec terre usuelles
- Indépendant du type de prise
- Support en matière synthétique avec système de fermeture à clips pour installation facile dans les prises déjà montées
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55022936/HDVORSCHAU/924350a3_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55022936/HDVORSCHAU/924350a3_Kat.jpg)
Part No. 924350 STC 230
GTIN 4013364076709, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 51.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 3/Classe III |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Courant de décharge total (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Niveau de protection en tension [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Protection max. contre les surintensités | B 16 A |
Indication de fonctionnement/de défaut | signal sonore |