DEHNrail multipolaire
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/58697864/HDVORSCHAU/953405a2_16-9.jpg)
- Parafoudre type 3 à quatre pôles comprenant une embase et un module de protection débrochable
- Capacité d'écoulement élevée grâce à des varistances à oxyde de zinc/éclateurs à air performants
- Coordonné énergétiquement avec la gamme de produits Red/Line
- Indication optique de fonctionnement/de défaut grâce à un voyant mécanique vert/rouge
- Remplacement simple et sans outillage des modules de protection grâce au système de verrouillage avec touche de déverrouillage
- Courant de charge nominal = 25 A
- Testé contre les vibrations et les chocs selon EN 60068-2
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/58697865/HDVORSCHAU/953405a1_Kat.jpg)
Part No. 953400 DR M 4P 255
GTIN 4013364115767, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 168.20 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 3/Classe III |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 255/440 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Courant de décharge total (8/20 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 8 kA |
Niveau de protection en tension [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1000 / ≤ 1500 V |
Protection max. contre les surintensités | 25 A gG ou B 25 A |
Certifications | KEMA, VDE |
Part No. 953405 DR M 4P 255 FM
GTIN 4013364115774, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 171.90 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 3/Classe III |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 255/440 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Courant de décharge total (8/20 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 8 kA |
Niveau de protection en tension [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1000 / ≤ 1500 V |
Protection max. contre les surintensités | 25 A gG ou B 25 A |
Certifications | KEMA, VDE |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 953406 DR M 4P 255 SN1872 FM
GTIN 4013364353060, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 171.90 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 3/Classe III |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 255/440 V (50/60 Hz) |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Courant de décharge total (8/20 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 8 kA |
Niveau de protection en tension [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1000 / ≤ 1500 V |
Protection max. contre les surintensités | 32 A gG ou B 32 A |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |