DEHNsignal
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49639070/HDVORSCHAU/910631a3_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49639070/HDVORSCHAU/910631a3_16-9.jpg)
- Indication de fonctionnement des parafoudres DEHNbloc Maxi S et DEHNgap Maxi S
- Indication de la défaillance d’une phase
- Avec contact sec inverseur
- Indication d’état sélective
- Indication groupée de perturbations
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49639071/HDVORSCHAU/910631a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49639071/HDVORSCHAU/910631a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49639072/HDVORSCHAU/900220a18_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49639072/HDVORSCHAU/900220a18_Kat.jpg)
Part No. 910631 DSI E 3
GTIN 4013364108196, Customs tariff No. (EU): 85389091, Gross weight: 126.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Tension d'alimentation AC (UN ) | 230 V |
Puissance absorbée (P) | < 550 mW |
Fusible amont pour tension d'alimentation | 16 A gG ou C 16 A |
Entrée de signal | 3x via connectique fibre optique (LWL ST DSI) |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Normes de test | EN 61010-1 : 1993 et EN 61010-1/A2 : 1995 |