Part No. 961122 DBH M 1 255
GTIN 4013364118652, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 374.20 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/ ...CEI 61643-11 | Type 1/Classe 1 |
Tension max. de régime permanent max AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 4 kV |
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,5 s) | 315 A gG |