DEHNbloc Maxi 440 / 760
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57612404/HDVORSCHAU/961145a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57612404/HDVORSCHAU/961145a1_16-9.jpg)
- Parafoudre à base d'éclateurs à air
- Éclateur à air encapsulé sans soufflage d'arc
- Continuité de service accrue des installations grâce à la technologie de limitation du courant de suite « RADAX-Flow »
- Directement coordonné avec les parafoudres DEHNguard sans nécessiter de longueur de câble ou d'inductance supplémentaire
- Indication optique de fonctionnement/de défaut grâce à un voyant mécanique vert/rouge
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57612405/HDVORSCHAU/961175a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57612405/HDVORSCHAU/961175a1_Kat.jpg)
Part No. 961140 DBM 1 440
GTIN 4013364116269, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 592.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 | Type 1/Classe 1 |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 440 V |
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Certifications | UL, CSA |
Part No. 961145 DBM 1 440 FM
GTIN 4013364116276, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 601.60 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 | Type 1/Classe 1 |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 440 V |
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Certifications | UL, CSA |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 961175 DBM 1 760 FM
GTIN 4013364116283, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 589.80 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 | Type 1/Classe 1 |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 760 V |
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 4 kV |
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 25 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Certifications | UL, CSA |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |