DEHNbloc Maxi
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49638704/HDVORSCHAU/900255a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49638704/HDVORSCHAU/900255a2_16-9.jpg)
- Continuité de service accrue des installations grâce à la technologie de limitation du courant de suite « RADAX-Flow »
- Non déclenchement d'un fusible 35 A gG jusqu'à des courants de court-circuit de 50 kAeff
- Haute capacité d'écoulement du courant de foudre
- Directement coordonné avec les parafoudres DEHNguard sans nécessiter de longueur de câble ou d'inductance supplémentaire
- Type NH de taille 00
- Bas niveau de protection
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49638705/HDVORSCHAU/900255a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49638705/HDVORSCHAU/900255a1_Kat.jpg)
Part No. 900255 DBM NH00 255
GTIN 4013364125773, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 208.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/...CEI 61643-11 | Type 1/Classe 1 |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff | 315 A gG |