DEHNbloc
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56887325/HDVORSCHAU/961125a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56887325/HDVORSCHAU/961125a1_16-9.jpg)
- Parafoudre coordonné à base d’éclateurs à air, comprenant une embase et un module de protection débrochable
- Continuité de service accrue des installations grâce à la technologie de limitation du courant de suite « RADAX-Flow »
- Non déclenchement d'un fusible 35 A gG jusqu'à des courants de court-circuit de 50 kAeff
- Capacité d'écoulement jusqu'à 50 kA (10/350 µs)
- Directement coordonné avec les parafoudres DEHNguard sans nécessiter de longueur de câble ou d'inductance supplémentaire
- Bas niveau de protection
- Indication optique de fonctionnement/de défaut grâce à un voyant mécanique vert/rouge
- Remplacement simple et sans outillage du module de protection grâce au système de verrouillage avec touche de déverrouillage
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56887326/HDVORSCHAU/961125a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56887326/HDVORSCHAU/961125a2_Kat.jpg)
Part No. 961110 DB M 1 150
GTIN 4013364118560, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 333.40 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/...CEI 61643-11 | Type 1/Classe 1 |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 150 V (50/60 Hz) |
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 35 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 35 kAeff (ta ≤ 5 s) | 315 A gG |
Certifications | UL, CSA |
Part No. 961120 DB M 1 255
GTIN 4013364118614, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 355.80 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/...CEI 61643-11 | Type 1/Classe 1 |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 315 A gG |
Certifications | VDE, KEMA, UL |
Part No. 961130 DB M 1 320
GTIN 4013364118638, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 341.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/...CEI 61643-11 | Type 1/Classe 1 |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 320 V (50/60 Hz) |
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 315 A gG |
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 315 A gG |
Certifications | UL |
Part No. 961115 DB M 1 150 FM
GTIN 4013364118577, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 337.30 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/...CEI 61643-11 | Type 1/Classe 1 |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 150 V (50/60 Hz) |
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 35 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 35 kAeff (ta ≤ 5 s) | 315 A gG |
Certifications | UL, CSA |
Part No. 961125 DB M 1 255 FM
GTIN 4013364118621, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 359.30 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/...CEI 61643-11 | Type 1/Classe 1 |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 315 A gG |
Certifications | VDE, KEMA, UL |
Part No. 961135 DB M 1 320 FM
GTIN 4013364118645, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 346.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/...CEI 61643-11 | Type 1/Classe 1 |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 320 V (50/60 Hz) |
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 315 A gG |
Fusible amont max. (L) jusqu'à IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 315 A gG |
Certifications | UL |