GTIN 4013364057494, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 127.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Images
Additional information
Technical data
100 % Tension de choc de foudre d’amorçage (Uas100 ) | ~ 25 kV |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 25 kA |
Tension alternative d'amorçage (50 Hz) (Uaw ) | ~ 10 kV |
100 % Tension de choc de foudre d’amorçage (Uas100 ) | ~ 25 kV |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 25 kA |
Indice de protection | IP 54 |
Tension alternative d'amorçage (50 Hz) (Uaw ) | ~ 10 kV |
Matériau (raccordement) | INOX (V2A) |
Raccordement | trou ovale Ø13x11 mm |
Matériau de l'enveloppe | matière plastique |