EXFS 100 / EXFS 100 KU
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56338674/HDVORSCHAU/923100a0016_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56338674/HDVORSCHAU/923100a0016_16-9.jpg)
- Pour le raccordement/la mise à la terre indirecte d’éléments d’installation isolés en exploitation normale lors d’un impact de foudre
- Version conforme à l’équilibrage de potentiel pour la protection contre la foudre selon la norme NF EN 62305 pour les zones à risque d’explosion
- Pour le pontage de pièces d’isolement, par exemple : pipelines protégés cathodiquement contre la corrosion
- Pour une application fiable dans des zones à risque d’explosion 1 (gaz) ou 21 (poussières)
- Tension d’amorçage particulièrement basse
- Tenue particulièrement élevée au courant alternatif
- Certifié ATEX directive 2014/34/EU, CEIEx, UL et Inmetro
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56338675/HDVORSCHAU/923100a7.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56338675/HDVORSCHAU/923100a7.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56338676/HDVORSCHAU/923100_DEKRA%2011ATEX0178%20X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56338676/HDVORSCHAU/923100_DEKRA%2011ATEX0178%20X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56338677/HDVORSCHAU/923100_IECEx%20KEM%2009_0051X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56338677/HDVORSCHAU/923100_IECEx%20KEM%2009_0051X.jpg)
Part No. 923100 EXFS 100
GTIN 4013364108325, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 308.80 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Eclateur d'isolements selon NF EN 62561-3/... CEI 62561-3 | oui |
Courant de choc foudre (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Classe de tenue au courant de foudre | H |
Tension assignée de choc d'amorçage (Ur imp ) | ≤ 1,25 kV |
Indice de protection | IP 67 |
Certifications | UL, Inmetro |
Certifications ATEX | DEKRA 11ATEX0178 X |
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-1 : gaz | II 2 G Ex db IIC T6 Gb |
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-31 : poussières | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Certifications CEIEx | CEIEx KEM 09.0051X |
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-1 : gaz | Ex db IIC T6 Gb |
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-31 : poussières | Ex tb IIIC T80° C Db IP 66/67 |
Certifications Inmetro | TÜV 17.0698 X |
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-1 : gaz | Ex db IIC T6 Gb |
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-31 : poussières | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Part No. 923101 EXFS 100 KU
GTIN 4013364108332, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 2.14 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Eclateur d'isolements selon NF EN 62561-3/... CEI 62561-3 | oui |
Courant de choc foudre (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Classe de tenue au courant de foudre | H |
Tension assignée de choc d'amorçage (Ur imp ) | ≤ 1,25 kV |
Indice de protection | IP 67 |
Certifications ATEX | DEKRA 11ATEX0178 X |
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-1 : gaz | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-31 : poussières | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Certifications CEIEx | CEIEx KEM 09.0051X |
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-1 : gaz | Ex d IIC T6 Gb |
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-31 : poussières | Ex tb IIIC T80°C Db IP 66/67 |
Certifications Inmetro | TÜV 17.0698 X |
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-1 : gaz | Ex db IIC T6 Gb |
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-31 : poussières | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Longueur de câble | 2x env. 2000 mm |