Your dashboard services.
Register to access all tools.

TFS / KFSU

  • Pour le raccordement/la mise à la terre indirecte d'élements d'installation isolés en exploitation normale lors d'un impact de foudre
  • Application conformément à l'équilibrage de potentiel pour la protection contre la foudre selon la norme NF EN 62305
  • Avec des raccordements en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Installation possible à l'intérieur du bâtiment, à l'extérieur, dans des locaux humides ainsi que sous terre
  • Résistant à de très fortes décharges

TFS / KFSU

Éclateurs d'isolement avec enveloppe en matière plastique et 2 raccordements ronds de 10 mm de diamètre en acier inoxydable.

2 Products

Part No. 923023 TFS

GTIN 4013364074262, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 205.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Courant de foudre (10/350 µs): 100 kA
Tension alternative permanente assignée (50/60 Hz): 300 V
Température d'utilisation: -20 °C ... +80 °C
Indice de protection: IP 65
Raccordement: rond diamètre 10 mm
Matériau (raccordement): INOX (V2A)

produit : DEHN
Type: TFS
Référence: 923023
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Eclateur d'isolements selon NF EN 62561-3 / ... CEI 62561-3 oui
Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Classe de tenue au courant de foudre H
Tension assignée de choc d'amorçage (Ur imp ) ≤ 4 kV
Indice de protection IP 65

Product 923023 was added to Notepad.

Product 923023 was added to the cart.

Part No. 923021 KFSU

GTIN 4013364036161, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 205.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension alternative permanente assignée (50/60 Hz): 300 V
Température d'utilisation: -20 °C ... +80 °C
Indice de protection: IP 65
Raccordement: rond diamètre 10 mm
Matériau (raccordement): INOX (V2A)

produit : DEHN
Type: KFSU
Référence: 923021
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Eclateur d'isolements selon NF EN 62561-3 / ... CEI 62561-3 oui
Tension assignée de choc d'amorçage (Ur imp ) ≤ 4 kV
Indice de protection IP 65

Product 923021 was added to Notepad.

Product 923021 was added to the cart.


back to top