DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760 FM
- Descargador de corriente de rayo basado en vía de chispas con fusible previo integrado, con capacidad de soportar corriente de rayo, en diseño compacto de la carcasa
- Capacidad de derivación de corriente de rayo muy elevada de 35 kA (10/350 µs)
- Bajo nivel de protección (incluido fusible previo)
- Elevada capacidad de apagado y limitación de la corriente consecutiva gracias a la tecnología RADAX-Flow
- Coordinado energéticamente con la familia de productos Red/Line
- Indicación de función/defecto con marca de color verde/rojo en la ventanilla de inspección
Details
Part No. 961146 DBM 1 CI 440 FM
GTIN 4013364250062, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1175.20 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 / Class I |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 440 V (50 / 60 Hz) |
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorriente al lado lado de red | no se requiere |
Contactos FM / Forma de contacto | contacto libre de potencial |
Part No. 961176 DBM 1 CI 760 FM
GTIN 4013364250123, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1170.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 / Class I |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 760 V (50 / 60 Hz) |
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 4 kV |
Máx. protección contra sobrecorriente al lado lado de red | no se requiere |
Contactos FM / Forma de contacto | contacto libre de potencial |