Trípode para tubos de soporte sin salida lateral

Trípodes para alojamiento de tubos autosoportados HVI para cable HVI tendido en el interior/exterior del tubo autosoportado, con caballete de sujeción doble para la conexión de 2 Rd 8-10 mm. Ajuste en la pendiente de tejado hasta máx. 10° con fijación variable en el soporte de la base.

En cada accesorio disponible por separado se encuentran los zócalos de hormigón apilables, la placa protectora y el conjunto de soportes de la base para el alojamiento de más zócalos de hormigón.

Nota: Se puede solicitar más información a DEHN sobre la compatibilidad de materiales del soporte de conductores para tejados, así como de las placas protectoras junto con partes de tejados.

Trípode pequeño

1 Product

Part No. 107390 DBS KB D50 RA680 V2A

GTIN 4013364478466, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.75 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Trípode pequeño INOX (diseño plegable)
Trípode (diseño plegable) para tubos autosoportados
D 50 mm con salida lateral o varilla captadora
D 40 mm con accesorios reducidos
Con caballete de sujeción doble para la conexión de 2 Rd 8-10 mm
Para la instalación con zócalo de hormigón (peso 17 kg)
Compensación de ángulo de pendiente de tejado hasta máx. 10°
Zócalo de hormigón apilable (ref. 102 010)
Placa protectora (ref. 102 050)
Conjunto de soportes de la base (ref. 107 396)
Accesorios reductores (ref. 107 399)
se solicitan por separado.
Las dimensiones de los trípodes son según
el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Material del trípode: INOX
Soporte: 50 y 40*) mm
Radio: 680 mm
Espacio necesario para el trípode: 1175 x 1020 mm

Producto DEHN
Tipo: DBS KB D50 RA680 V2A
art. no.: 107390
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del trípode INOX
Soporte 50 y 40*) mm
Radio 680 mm
Espacio necesario para el trípode 1175 x 1020 mm
*) Solo con kit de adaptadores ref. 107 399.

Product 107390 was added to Notepad.

Product 107390 was added to the cart.


Trípode grande

1 Product

Part No. 107391 DBS KB D50 RA1330 V2A

GTIN 4013364478473, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.60 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Trípode grande INOX (diseño plegable)
Trípode (diseño plegable) para tubos autosoportados
D 50 mm con salida lateral y caballete de sujeción doble para
la conexión de 2 Rd 8-10 mm, para la instalación con
zócalo de hormigón (peso de 17 kg) con ajuste mediante
conjunto de soportes de la base en la pendiente de tejado hasta máx. 10°.
Zócalo de hormigón apilable (ref. 102 010)
Placa protectora (ref. 102 050)
Conjunto de soportes de la base (ref. 107 396)
Accesorios reductores (ref. 107 399)
se solicitan por separado.
Las dimensiones de los trípodes son según
el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Material del trípode: INOX
Soporte: 50 y 40*) mm
Radio: 1330 mm
Espacio necesario para el trípode: 2300 x 1995 mm

Producto DEHN
Tipo: DBS KB D50 RA1330 V2A
art. no.: 107391
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del trípode INOX
Soporte 50 y 40*) mm
Radio 1330 mm
Espacio necesario para el trípode 2300 x 1995 mm
*) Solo con kit de adaptadores ref. 107 399.

Product 107391 was added to Notepad.

Product 107391 was added to the cart.


Soporte de cuatro patas pequeño

1 Product

Part No. 107490 VBS KB D50 RA680 V2A

GTIN 4013364478480, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.38 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de cuatro patas pequeño INOX (diseño plegable)
Soporte de cuatro patas (diseño plegable) para tubos autosoportados
D 50 mm con salida lateral o varilla captadora
D 40 mm con accesorios reducidos
Con caballete de sujeción doble para la conexión de 2 Rd 8-10 mm
Para la instalación con zócalo de hormigón (peso 17 kg)
Compensación de ángulo de pendiente de tejado hasta máx. 10°
Zócalo de hormigón apilable (ref. 102 010)
Placa protectora (ref. 102 050)
Conjunto de soportes de la base (ref. 107 396)
Accesorios reductores (ref. 107 399)
se solicitan por separado.
Las dimensiones de los soportes de cuatro patas son según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Material del trípode: INOX
Soporte: 50 y 40*) mm
Radio: 680 mm
Espacio necesario para el trípode: 960 x 960 mm

Producto DEHN
Tipo: VBS KB D50 RA680 V2A
art. no.: 107490
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del trípode INOX
Soporte 50 y 40*) mm
Radio 680 mm
Espacio necesario para el trípode 960 x 960 mm
*) Solo con kit de adaptadores ref. 107 399.

Product 107490 was added to Notepad.

Product 107490 was added to the cart.


Soporte de cuatro patas grande

1 Product

Part No. 107491 VBS KB D50 RA1330 V2A

GTIN 4013364478497, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.63 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de cuatro patas grande INOX (diseño plegable)
Soporte de cuatro patas (diseño plegable) para tubos autosoportados
D 50 mm con salida lateral o varilla captadora
D 40 mm con accesorios reducidos
Con caballete de sujeción doble para la conexión de 2 Rd 8-10 mm
Para la instalación con zócalo de hormigón (peso 17 kg)
Compensación de ángulo de pendiente de tejado hasta máx. 10°
Zócalo de hormigón apilable (ref. 102 010)
Placa protectora (ref. 102 050)
Conjunto de soportes de la base (ref. 107 396)
Accesorios reductores (ref. 107 399)
se solicitan por separado.
Las dimensiones de los soportes de cuatro patas son según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Material del trípode: INOX
Soporte: 50 y 40*) mm
Radio: 1330 mm
Espacio necesario para el trípode: 1880 x 1880 mm

Producto DEHN
Tipo: VBS KB D50 RA1330 V2A
art. no.: 107491
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del trípode INOX
Soporte 50 y 40*) mm
Radio 1330 mm
Espacio necesario para el trípode 1880 x 1880 mm
*) Solo con kit de adaptadores ref. 107 399.

Product 107491 was added to Notepad.

Product 107491 was added to the cart.


Trípode pequeño, galvanización en caliente

Apto para el tendido interno del cable HVI.

2 Products

Part No. 105351 DBS KB D40.50 RA620 STTZN

GTIN 4013364238916, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.50 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Trípode pequeño para el cable HVI St/tZn
Trípode para cables HVI en tubos autosoportados,
versión especial para tubos autosoportados (longitud 3200 mm).
Para mantener el radio plegable del cable HVI
en la parte inferior del trípode se colocan 2 zócalos de hormigón
debajo de la pata y uno encima.
Sin fijación adicional a elementos de la construcción
Puede ajustarse a la inclinación del tejado hasta máx. 10°.
El zócalo de hormigón apilable (Art. No. 102 010) y
la placa protectora (Art. No. 102 050)
tienen que pedirse separadamente.
Los trípodes están dimensionados según
el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Material del trípode: St/tZn
Soporte: 40 / 50 mm
Radio: 620 mm
Número de zócalos de hormigón: 3-12 piezas de 17 Kg cada una
Espacio necesario para el trípode: 1300 x 1450 mm

Producto DEHN
Tipo: DBS KB D40.50 RA620 STTZN
art. no.: 105351
o equivalente

 

Technical data

Material del trípode St/tZn
Soporte 40 / 50 mm
Radio 620 mm
Número de zócalos de hormigón 3-12 piezas de 17 Kg cada una
Espacio necesario para el trípode 1300 x 1450 mm

Product 105351 was added to Notepad.

Product 105351 was added to the cart.

Part No. 105357 DBS KB D40.50 RA220 STTZN

GTIN 4013364527829, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.04 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Trípode de diseño reducido, ajustable en altura y plegable
para alojar varillas captadoras y tubos autosoportados con
Ø40 mm y Ø50 mm
Posibilidad de compensación de inclinación de cubiertas hasta 10°
Puede alojar hasta cuatro zócalos de hormigón
por pata
Material del trípode: St/tZn
Soporte: 40 / 50 mm
Radio: 220 mm
Número de zócalos de hormigón: 3-12 piezas de 17 Kg cada una
Espacio necesario para el trípode: 668 x 718 mm

Producto DEHN
Tipo: DBS KB D40.50 RA220 STTZN
art. no.: 105357
o equivalente

 

Technical data

Material del trípode St/tZn
Soporte 40 / 50 mm
Radio 220 mm
Número de zócalos de hormigón 3-12 piezas de 17 Kg cada una
Espacio necesario para el trípode 668 x 718 mm

Product 105357 was added to Notepad.

Product 105357 was added to the cart.


Trípode grande, galvanización en caliente

Apto para el tendido externo del cable HVI.

1 Product

Part No. 105201 DBS KB D40.50 RA1435 STTZN

GTIN 4013364095915, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.23 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Trípode para el cable HVI St/tZn
Trípode para los cables HVI en tubos autosoportados,
versión especial para tubos autosoportados (longitud 4700 mm).
Para mantener el radio plegable del cable HVI
en la parte inferior del trípode se colocan 2 zócalos de hormigón
debajo de la pata y uno encima.
Sin fijación adicional a elementos de la construcción
Puede ajustarse a la inclinación del tejado hasta máx. 10°.
El zócalo de hormigón apilable (Art. No. 102 010) y
la placa protectora (Art. No. 102 050) tienen que pedirse separadamente.
Los trípodes están dimensionados según
el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Material del trípode: St/tZn
Soporte: 40 / 50 mm
Radio: 1435 mm
Número de zócalos de hormigón: 3-12 piezas de 17 kg
Espacio necesario para el trípode: 2520 x 2860 mm

Producto DEHN
Tipo: DBS KB D40.50 RA1435 STTZN
art. no.: 105201
o equivalente

 

Technical data

Material del trípode St/tZn
Soporte 40 / 50 mm
Radio 1435 mm
Número de zócalos de hormigón 3-12 piezas de 17 kg
Espacio necesario para el trípode 2520 x 2860 mm

Product 105201 was added to Notepad.

Product 105201 was added to the cart.