Terminales de cable de tierra

Para montaje in situ con descarga de tracción integrada (segunda mitad del componente de fijación).En el montaje deben respetarse los siguientes parámetros:
  • Pelado aprox. 15 mm
  • Manguito según EN 46228
  • Margen de apriete de los tornillos de bloqueo ≥ 3 Nm

Abierto M5 / M6

1 Product

Part No. 444006 EKSO 5.6 AQ6 16 CUGALZN

GTIN 4013364029323, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 29.80 g, PU: 100.00 unidad(es)


Images

Additional information


Sección del cable: 6-16 mm2
Paso del terminal de cable: M5 / M6
Material : Cu/gal Sn

Producto DEHN
Tipo: EKSO 5.6 AQ6 16 CUGALZN
art. no.: 444006
o equivalente

 

Technical data

Sección del cable 6-16 mm2
Paso del terminal de cable M5 / M6
Material Cu /gal Sn

Product 444006 was added to Notepad.

Product 444006 was added to the cart.


Abierto M8 / M10

1 Product

Part No. 444010 EKSO 8.10 AQ6 16 CUGALZN

GTIN 4013364029316, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 34.80 g, PU: 100.00 unidad(es)


Images

Additional information


Sección del cable: 6-16 mm2
Paso del terminal de cable: M8 / M10
Material : Cu/gal Sn

Producto DEHN
Tipo: EKSO 8.10 AQ6 16 CUGALZN
art. no.: 444010
o equivalente

 

Technical data

Sección del cable 6-16 mm2
Paso del terminal de cable M8 / M10
Material Cu /gal Sn

Product 444010 was added to Notepad.

Product 444010 was added to the cart.


Cerrado M8

1 Product

Part No. 444008 EKSG 8 AQ6 16 CUGALZN

GTIN 4013364029293, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 37.20 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Sección del cable: 6-16 mm2
Paso del terminal de cable: M8
Material : Cu/gal Sn

Producto DEHN
Tipo: EKSG 8 AQ6 16 CUGALZN
art. no.: 444008
o equivalente

 

Technical data

Sección del cable 6-16 mm2
Paso del terminal de cable M8
Material Cu /gal Sn

Product 444008 was added to Notepad.

Product 444008 was added to the cart.


Cerrado M10

1 Product

Part No. 444009 EKSG 10 AQ6 16 CUGALZN

GTIN 4013364029309, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 36.70 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Sección del cable: 6-16 mm2
Paso del terminal de cable: M10
Material : Cu/gal Sn

Producto DEHN
Tipo: EKSG 10 AQ6 16 CUGALZN
art. no.: 444009
o equivalente

 

Technical data

Sección del cable 6-16 mm2
Paso del terminal de cable M10
Material Cu /gal Sn

Product 444009 was added to Notepad.

Product 444009 was added to the cart.