Your dashboard services.
Register to access all tools.

Bornas de toma de tierra

Para la conexión de conductores de tierra a tuberías, con tornillo de mariposa M8.

Versión pequeña

1 Product

Part No. 435805 EK 4.45 AQ6 16 TGTZN

GTIN 4013364029798, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 317.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material de la estructura de borna: fundición maleable/tZn
Material del husillo: St/gal Zn
Margen de apriete del tubo Ø : 4-45 mm (3/8-1 1/4'')
Sección de conexión: 6-16 mm2

Producto DEHN
Tipo: EK 4.45 AQ6 16 TGTZN
art. no.: 435805
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la estructura de borna fundición maleable/tZn
Material del husillo St/gal Zn
Margen de apriete del tubo Ø 4-45 mm (3/8-1 1/4'')
Sección de conexión 6-16 mm2

Product 435805 was added to Notepad.

Product 435805 was added to the cart.


Versión grande

1 Product

Part No. 435803 EK 12.60 AQ6 16 TGTZN

GTIN 4013364029781, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 468.20 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material de la estructura de borna: fundición maleable/tZn
Material del husillo: St/gal Zn
Margen de apriete del tubo Ø : 12-60 mm (1/2-2'')
Sección de conexión: 6-16 mm2

Producto DEHN
Tipo: EK 12.60 AQ6 16 TGTZN
art. no.: 435803
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la estructura de borna fundición maleable/tZn
Material del husillo St/gal Zn
Margen de apriete del tubo Ø 12-60 mm (1/2-2'')
Sección de conexión 6-16 mm2

Product 435803 was added to Notepad.

Product 435803 was added to the cart.


back to top