Poste de toma de tierra

Para anclaje de partes de barras de tierra y cizallas de listones al realizar las superestructuras para cables de telecomunicaciones y similares.

1 Product

Part No. 466203 AP L405 TGTZN

GTIN 4013364033009, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 813.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material del perfil: fundición maleable/tZn
Perfil: 25 x 25 x 3,6 mm
Longitud: 405 mm
Versión: orificio Ø28 mm

Producto DEHN
Tipo: AP L405 TGTZN
art. no.: 466203
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del perfil fundición maleable/tZn
Perfil 25 x 25 x 3,6 mm
Longitud 405 mm
Versión orificio Ø28 mm

Product 466203 was added to Notepad.

Product 466203 was added to the cart.


back to top