Barra de compensación de potencial con regletas de bornas Mini

Barras de compensación de potencial para la compensación de potencial de protección y función según DIN VDE 0100-410/540 en instalaciones pequeñas.

Versión:
– probado según DIN VDE 0609
– regletas de borna St/gal Zn

Barra de compensación de potencial con regletas de bornas Mini

Sin cubierta.

Conexiones para:
6 conductores 2,5-25 mm2 (rígido / flexible)

1 Product

Part No. 563105 PAS 6RK OH

GTIN 4013364027831, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 218.00 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Conexión (rígido / flexible): 6x 2,5-25 mm2
Regleta de peine: Ms/gal Sn
Sección: 100 mm2
Conexiones de barra: material plástico
Fijación: [4x] 6 x 12 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: PAS 6RK OH
art. no.: 563105
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Regleta de peine Ms/gal Sn
Sección 100 mm2
Conexiones de barra material plástico
Fijación [4x] 6 x 12 mm
Norma EN 62561-1

Product 563105 was added to Notepad.

Product 563105 was added to the cart.