Kit de limpieza en seco TRS NS

  • Para instalaciones de interior y exterior
  • Equipo para la limpieza en tensión por succión
  • Para la limpieza en seco de cuadros de distribución, instalaciones abiertas interiores y cabinas de control
  • Cabezales de maniobra especialmente adaptadas para la limpieza intensiva
  • Sistema de acoplamiento enchufable para el cambio rápido de los cabezales de maniobra
  • Regulador de aire en la zona de la maneta

Details

Trabajo con el cepillo bacilar.
Esquema de principio
Trabajo con la boquilla biselada.

Kit de limpieza en seco TRS NS

Completo en maletín de plástico.

1 Product

Part No. 785502 TRS NS

GTIN 4013364087347, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 7.20 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Dimensiones 560 x 410 x 170 mm
Longitud total (lG max / IG min ) 1350 / 560 mm

Product 785502 was added to Notepad.

Product 785502 was added to the cart.


back to top