Elementos de conexión de fase para líneas aéreas

  • Para poner a tierra cables de fase de líneas aéreas de uno o tres polos
  • Con tres pinzas de sujeción para enganchar los conductores de forma segura
  • Enganche sencillo gracias al resorte pretensado
  • Con protección antitorsión versión PK1 o PK2 y perno roscado largo con pasador
  • Los equipos de puesta a tierra y cortocircuito pueden configurarse online a través del configurador EaS

Details

Terminales de cable a presión versión PK2:
Disponibles sin cavidad en el terminal de cable. Partes de conexión de otros fabricantes bajo consulta.
Borna con perno largo y pértiga de toma de tierra con conector de embudo de aluminio.
Terminales de cable a presión versión PK1:
Cavidad en el terminal de cable para protección antitorsión (versión estándar)
Pieza de enganche con tornillo integrado
Pieza de enganche con tornillo con resorte pretensado

Pinza de enganche con tornillo, versión estándar

Resistente a cortocircuitos, también en caso de cables corroidos expuestos a la intemperie.

2 Products

Part No. 784201 PSK 4 30 SQL

GTIN 4013364006591, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 880.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Margen de apriete Ø 4 ... 30 mm
Protección antitorsión PK1
Para sección de cable Cu 16 ... 70 mm2
Máx. corriente de cortocircuito Ik 0,5 s 19,5 kA
Máx. corriente de cortocircuito Ik 1 s 13,8 kA

Product 784201 was added to Notepad.

Product 784201 was added to the cart.

Part No. 784301 PSK 10 65 SQL

GTIN 4013364006553, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.70 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Margen de apriete Ø 10 ... 65 mm
Protección antitorsión PK1
Para sección de cable Cu 16 ... 120 mm2
Máx. corriente de cortocircuito Ik 0,5 s 33,5 kA
Máx. corriente de cortocircuito Ik 1 s 23,7 kA

Product 784301 was added to Notepad.

Product 784301 was added to the cart.


Pinza de enganche con tornillo con ayuda de sujeción

Resistente a cortocircuitos, también en caso de cables corroidos expuestos a la intemperie.

2 Products

Part No. 784401 PSK 4 30 SQL EH

GTIN 4013364006614, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.47 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Margen de apriete Ø 4 ... 30 mm
Protección antitorsión PK1
Para sección de cable Cu 16 ... 70 mm2
Máx. corriente de cortocircuito Ik 0,5 s 19,5 kA
Máx. corriente de cortocircuito Ik 1 s 13,8 kA

Product 784401 was added to Notepad.

Product 784401 was added to the cart.

Part No. 784501 PSK 10 65 SQL EH

GTIN 4013364006560, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.12 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Margen de apriete Ø 10 ... 65 mm
Protección antitorsión PK1
Para sección de cable Cu 16 ... 120 mm2
Máx. corriente de cortocircuito Ik 0,5 s 33,5 kA
Máx. corriente de cortocircuito Ik 1 s 23,7 kA

Product 784501 was added to Notepad.

Product 784501 was added to the cart.


Pinza de enganche con tornillo con resorte pretensado

El equipo se engancha simplemente a través de la borna pretensada.

1 Product

Part No. 784480 PSK FV 4 30 SQL

GTIN 4013364054479, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 600.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Margen de apriete Ø 4 ... 30 mm
Protección antitorsión PK1
Para sección de cable Cu 16 ... 70 mm2
Máx. corriente de cortocircuito Ik 0,5 s 19,5 kA
Máx. corriente de cortocircuito Ik 1 s 13,8 kA

Product 784480 was added to Notepad.

Product 784480 was added to the cart.


Borna de enganche con tornillo con margen de apriete mayor

Idóneo especialmente para conductores Al y Al/St, tubos y puntos fijos de fase.

1 Product

Part No. 784085 PSK 10 85 SQL

GTIN 4013364018686, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 872.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Margen de apriete Ø 10 ... 85 mm
Protección antitorsión PK2
Para sección de cable Cu 16 ... 150 mm2
Máx. corriente de cortocircuito Ik 0,5 s 29,6 kA
Máx. corriente de cortocircuito Ik 1 s 29,6 kA

Product 784085 was added to Notepad.

Product 784085 was added to the cart.


Pinza de enganche con gran margen de apriete y pértiga telescópica de puesta a tierra

Idónea especialmente para cables de conductores de Al y Al/St, tubos y puntos de anclaje de fase.

1 Product

Part No. 769511 ESTC PSK 5000 SN7249

GTIN 4013364135055, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 5.71 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

 

Technical data

Margen de apriete Ø 10 ... 85 mm
Protección antitorsión PK2
Para sección de cable Cu 16 ... 150 mm2
Máx. corriente de cortocircuito Ik 0,5 s 29,6 kA
Máx. corriente de cortocircuito Ik 1 s 29,6 kA
Longitud total (lG max / IG min ) 5200 / 2875 mm
Longitud de la empuñadura 1900 mm

Product 769511 was added to Notepad.

Product 769511 was added to the cart.


Borna de enganche con tornillo

Idónea especialmente para la utilización en inclinaciones.

1 Product

Part No. 784032 PSK 10 32 SQL

GTIN 4013364018679, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 969.40 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

 

Technical data

Margen de apriete Ø 10 ... 32 mm
Protección antitorsión PK2
Para sección de cable Cu 16 ... 95 mm2
Máx. corriente de cortocircuito Ik 0,5 s 18,7 kA
Máx. corriente de cortocircuito Ik 1 s 18,7 kA

Product 784032 was added to Notepad.

Product 784032 was added to the cart.


Borna de enganche con tornillo, con estribo de seguridad

Especialmente idónea para la utilización en inclinaciones.

1 Product

Part No. 784038 PSK 10 32 SQL SB

GTIN 4013364138452, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.01 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Margen de apriete Ø 10 ... 32 mm
Protección antitorsión PK2
Para sección de cable Cu 16 ... 95 mm2
Máx. corriente de cortocircuito Ik 0,5 s 18,7 kA
Máx. corriente de cortocircuito Ik 1 s 18,7 kA

Product 784038 was added to Notepad.

Product 784038 was added to the cart.


Cubierta de cabezales esféricos rígidos

2 Products

Part No. 772314 KKH 20 SQL

GTIN 4013364080171, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 446.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Para punto esférico de anclaje Ø 20 mm
Protección antitorsión PK1
Para sección de cable Cu 16 ... 120 mm2
Máx. corriente de cortocircuito Ik 0,5 s 33,5 kA
Máx. corriente de cortocircuito Ik 1 s 23,7 kA

Product 772314 was added to Notepad.

Product 772314 was added to the cart.

Part No. 772324 KKH 25 SQL

GTIN 4013364080188, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 719.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Para punto esférico de anclaje Ø 25 mm
Protección antitorsión PK1
Para sección de cable Cu 16 ... 150 mm2
Máx. corriente de cortocircuito Ik 0,5 s 42,0 kA
Máx. corriente de cortocircuito Ik 1 s 29,6 kA

Product 772324 was added to Notepad.

Product 772324 was added to the cart.


Pinza universal

2 Products

Part No. 773236 UK 25 SQL

GTIN 4013364114579, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 713.50 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Para punto esférico de anclaje Ø 20 / 25 mm
Para pernos de conexión en T - Anchura de garganta 15 mm
Rd / Fl Margen de apriete 20 mm
Protección antitorsión PK1
Para sección de cable Cu 16 ... 120*) mm2
Máx. corriente de cortocircuito Ik 0,5 s 33,5 kA
Máx. corriente de cortocircuito Ik 1 s 23,7 kA
*) véase la tabla mostrando los márgenes de apriete y las secciones máximas transversales para bornas universales

Product 773236 was added to Notepad.

Product 773236 was added to the cart.

Part No. 773331 UK 30 SQL

GTIN 4013364069244, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 793.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Para punto esférico de anclaje Ø 25 / 30 mm
Para pernos de conexión en T - Anchura de garganta 18 mm
Rd / Fl Margen de apriete 30 mm
Protección antitorsión PK1
Para sección de cable Cu 16 ... 120*) mm2
Máx. corriente de cortocircuito Ik 0,5 s 33,5 kA
Máx. corriente de cortocircuito Ik 1 s 23,7 kA
*) véase la tabla mostrando los márgenes de apriete y las secciones máximas transversales para bornas universales

Product 773331 was added to Notepad.

Product 773331 was added to the cart.