Placas protectoras aislante hasta 36 kV
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/59126059/HDVORSCHAU/763211a0005_16-9.jpg)
- Para protección contra contactos accidentales con partes de instalaciones activas con tensiones de 1 hasta 36 kV
- Cuatro tipos diferentes facilitan su aplicación en casi cualquier instalación de conmutación
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/59126062/HDVORSCHAU/763211a5.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/59126060/HDVORSCHAU/ISP_Gefahrenzone_ES.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/59126065/HDVORSCHAU/763241a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/59126063/HDVORSCHAU/763221a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/59126061/HDVORSCHAU/Schutzplatten_Vorwort_ES.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/59126064/HDVORSCHAU/763231a6.jpg)
Similar topics
Tipo A1
Con huecos de agarre, marca auxiliar y limitadora para colocar y mover las placas protectoras a mano sobre carriles de guía.
La marca auxiliar es una línea de puntos con una distancia mínima de 525 mm en el lado trasero de la placa. Esa marca no debe sobrepasarse cuando se coloca la placa protectora aislante.
La marca limitadora es una línea continua y vale como limitación de la maneta del área de seguridad. Esa marca no debe sobrepasarse cuando se introduzca la placa. Estando introducida la placa protectora tiene que mantenerse una distancia mínima de 525 mm con las partes en tensión.
1 Product
Part No. 763211 ISP 36 PVC A1...
GTIN 4013364081567, Customs tariff No. (EU): 39219090, Gross weight: 8.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tensión (Ur ) | hasta 36 kV |
Material | PVC endurecido |
Tipo A2
Con maneta angular 90° y asidero para colocar o mover placas protectoras a mano sobre carriles de guía. Otras versiones angulares (70° ... 270°) disponibles bajo petición.
La altura de la maneta tiene que determinarse de manera que las partes de la instalación en tensión situadas por encima estén cubiertas completamente.
1 Product
Part No. 763221 ISP 36 PVC A2...
GTIN 4013364081574, Customs tariff No. (EU): 39219090, Gross weight: 8.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tensión (Ur ) | hasta 36 kV |
Material | PVC endurecido |
Tipo A3
Con soporte con perno de bayoneta para colocar y mover las placas protectoras con una pértiga de maniobra sobre carriles de guía.
El tipo de placa puede también equiparse con un hueco longitudinal y un soporte (placa giratoria). El manejo se efectua con una pértiga de maniobra con cabezal de pértiga de conmutación.
Tamaños de placas mayores de 1 m2 requieren un manejo por 2 personas. En ese caso dos soportes para pértigas de maniobra son necesarias.
Además, la placa puede suministrarse con rodillos para un manejo más sencillo.
1 Product
Part No. 763231 ISP 36 PVC A3...
GTIN 4013364081581, Customs tariff No. (EU): 39204990, Gross weight: 8.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tensión (Ur ) | hasta 36 kV |
Material | PVC endurecido |
Tipo A4
Con huecos de agarre (sin marcas adicionales) para utilizar en unidades prefabricadas. En vez de los huecos de agarre las placas pueden suministrarse también con un reborde para tal fin (altura mínima 35 mm).
La placa se introduce en la instalación cerrada por una ranura.
El dispositivo de protección tiene que asegurar la protección cuando la placa está colocada y cuando se retira.
En instalaciones de conmutación homologadas según DIN VDE 0670-6 y 7 o DIN VDE 0671-200 (EN/IEC 62271-200) las placas protectoras aislantes pueden utilizarse sólo después de consultación del fabricante de la instalación de conmutación.
1 Product
Part No. 763241 ISP 36 PVC A4...
GTIN 4013364081598, Customs tariff No. (EU): 39219090, Gross weight: 8.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tensión (Ur ) | hasta 36 kV |
Material | PVC endurecido |