Your dashboard services.
Register to access all tools.

Puntos fijos de toma de tierra

Para montaje en hormigón como conexión anticorrosiva a la instalación de tierra, para la compensación de potencial de protección y / o de función del electrodo de dispersión, por ej. en la armadura de edificios.
Respetar las siguientes longitudes mínimas del los tornillos en la rosca doble M10 y M12:
35 mm en M10 (longitud de rosca 40 mm)
15 mm en M12 (longitud de rosca 20 mm)

– Posibilidades de conexión al eje de conexión con cruceta por ej. Art Nº 319 201 o borna de conexión por ej. Art Nº 308 025 para la armadura
– Posibilidades de conexión para barra de compensación de potencial por ej. terminales Art Nº 390 499
– Posibilidades de conexión para pletinas a la placa de conexión (en la parte delantera) o por ej. sin eje de conexión Art Nº 478 141 o 478 129
– Eje de conexión atornillado o prensado
– Cubierta en material plástico (amarillo) enchufable y aislada con anillo circular probado contra presión (presión de prueba 0,5 bar)

Tipo M

Con eje de conexión (l = 180 mm, Ø10 mm).

2 Products

Part No. 478011 EFPM M10 12 V4A L230 STTZN

GTIN 4013364033054, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 312.50 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information


Rosca de conexión: M10 / M12
Material de la placa: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Material del eje: St/tZn
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 6,5 kA
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: EFPM M10 12 V4A L230 STTZN
art. no.: 478011
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Rosca de conexión M10 / M12
Material de la placa INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Material del eje St/tZn
Placa de conexión Ø 80 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,5 kA
Norma EN 62561-1

Product 478011 was added to Notepad.

Product 478011 was added to the cart.

Part No. 478019 EFPM M10 12 V4A L230 V2A

GTIN 4013364072107, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 310.10 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information


Rosca de conexión: M10 / M12
Material de la placa: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Material del eje: INOX
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 3,9 kA
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: EFPM M10 12 V4A L230 V2A
art. no.: 478019
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Rosca de conexión M10 / M12
Material de la placa INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Material del eje INOX
Placa de conexión Ø 80 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA
Norma EN 62561-1

Product 478019 was added to Notepad.

Product 478019 was added to the cart.


Tipo M sin eje de conexión

1 Product

Part No. 478012 EFPM M10 12 V4A

GTIN 4013364069183, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 192.00 g, PU: 20.00 unidad(es)


Images

Additional information


Rosca de conexión: M10 / M12
Material de la placa: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 9,3 kA (con terminal de cable en cobre)
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: EFPM M10 12 V4A
art. no.: 478012
o equivalente

 

Technical data

Rosca de conexión M10 / M12
Material de la placa INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Placa de conexión Ø 80 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,3 kA (con terminal de cable en cobre)
Norma EN 62561-1

Product 478012 was added to Notepad.

Product 478012 was added to the cart.


Tipo M prensado

Con eje de conexión (l = 180 mm, Ø10 mm).

2 Products

Part No. 478041 EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN

GTIN 4013364105157, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 318.90 g, PU: 25.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Rosca de conexión: M10 / M12
Material de la placa: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Material del eje: St/tZn
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 3,7 kA
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN
art. no.: 478041
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Rosca de conexión M10 / M12
Material de la placa INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Material del eje St/tZn
Placa de conexión Ø 80 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,7 kA
Norma EN 62561-1
Art Nº 478 049 con certificación UL.

Product 478041 was added to Notepad.

Product 478041 was added to the cart.

Part No. 478049 EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A

GTIN 4013364105164, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 318.10 g, PU: 25.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Rosca de conexión: M10 / M12
Material de la placa: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Material del eje: INOX
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 3,3 kA
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A
art. no.: 478049
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Rosca de conexión M10 / M12
Material de la placa INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Material del eje INOX
Placa de conexión Ø 80 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,3 kA
Norma EN 62561-1
Art Nº 478 049 con certificación UL.

Product 478049 was added to Notepad.

Product 478049 was added to the cart.


Tipo M con arandela de estanqueidad adicional

Para evitar la penetración de agua a través del eje en la pared (probado con aire comprimido a 5 bares según EN 62561-5 y con agua a una presión de 1 bar). Idóneo para hormigón impermeable al agua.

1 Product

Part No. 478051 EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN

GTIN 4013364124448, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 370.00 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Rosca de conexión: M10 / M12
Material de la placa: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Material del eje: St/tZn
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 3,7 kA
Material de la arandela de estanqueidad: PVC
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN
art. no.: 478051
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Rosca de conexión M10 / M12
Material de la placa INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Material del eje St/tZn
Placa de conexión Ø 80 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,7 kA
Material de la arandela de estanqueidad PVC
Norma EN 62561-1

Product 478051 was added to Notepad.

Product 478051 was added to the cart.


Tipo M con borna MV de conexión multifunción

Para conductores redondos 8-10 mm, construcción que necesita de poco espacio en el encofrado.

1 Product

Part No. 478112 EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN

GTIN 4013364118140, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 286.40 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information


Rosca de conexión: M10 / M12
Material de la placa: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Material de la borna MV: St/tZn
Margen de apriete de borna redondo/redondo: 8-10 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 9,3 kA
Versión: con junta tórica y borna MV
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN
art. no.: 478112
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Rosca de conexión M10 / M12
Material de la placa INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Material de la borna MV St/tZn
Margen de apriete de borna redondo/redondo 8-10 mm
Placa de conexión Ø 80 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,3 kA
Versión con junta tórica y borna MV
Norma EN 62561-1

Product 478112 was added to Notepad.

Product 478112 was added to the cart.


Tipo K

Con arandela de plástico y eje de conexión (I = 180 mm, Ø10 mm).

1 Product

Part No. 478200 EFPK M10 12 V4A L230 STTZN

GTIN 4013364035652, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 278.20 g, PU: 25.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Rosca de conexión: M10 / M12
Material de la placa: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Material del eje: St/tZn
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 6,5 kA
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: EFPK M10 12 V4A L230 STTZN
art. no.: 478200
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Rosca de conexión M10 / M12
Material de la placa INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Material del eje St/tZn
Placa de conexión Ø 46 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,5 kA
Norma EN 62561-1

Product 478200 was added to Notepad.

Product 478200 was added to the cart.


back to top