DEHNguard modular E (Y)PV SCI 1500

  • Unidad modular completa y precableada para instalaciones fotovoltaicas, hasta 1500 V, compuesta por los elementos de base y los módulos de protección enchufable
  • Dispositivo combinado de separación y de cortocircuito con separación eléctrica segura integrada en el módulo de protección (tecnología patentada SCI)
  • Nueva versión para sistemas fotovoltaicos hasta 1500 V
  • Probado según EN 50539-11
  • Utilizable en todos los sistemas PV según IEC 60364-7-712

Details

Dispositivo de desconexión en 3 etapas (tecnología SCI patentada).

DEHNguard ME YPV SCI 1500 (FM)

Descargador de sobretensiones modular multipolo para instalaciones FV, con dispositivo de conmutación DC de 3 etapas.

2 Products

Part No. 952520 DG ME YPV SCI 1500

GTIN 4013364149069, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 535.70 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones modular DEHNguard ME YPV SCI 1500
Descargador multipolar y modular para los sistemas fotovoltaicos hasta 1500 V DC, enchufable
con dispositivo de conmutación DC de 3 etapas, ancho: 4,5 móds.
Indicación de fallo
Descargador tipo 2 según la EN 50539-11
Empleable de acuerdo con la IEC 60364-7-712
Segura desconexión eléctrica en el módulo de protección
Máx. tensión fotovoltaica: <= 1500 V DC
Corriente de choque de rayo total: 25 kA
Nivel de protección: <= 6 kV
Resistencia a cortocircuito Iscpv: 10 kA

Producto DEHN
Tipo: DG ME YPV SCI 1500
art. no.: 952520
o equivalente

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Clase II
Max. tensión PV (UCPV ) 1500 V
Resistencia a cortocircuito (ISCPV ) 10 kA
Corriente total de descarga (8/20 µs) (Itotal ) 25 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [(CC+/CC-) --> PE] (In ) 12.5 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 6 kV
Certificaciones KEMA, UL

Product 952520 was added to Notepad.

Product 952520 was added to the cart.

Part No. 952525 DG ME YPV SCI1500 FM

GTIN 4013364149076, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 556.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones modular DEHNguard ME YPV SCI 1500 FM
Descargador multipolar y modular para los sistemas fotovoltaicos hasta 1500 V DC, enchufable
con dispositivo de conmutación DC de 3 etapas, ancho: 4,5 móds.
Indicación de fallo con contacto de señalización a distancia
Descargador tipo 2 según la EN 50539-11
Empleable de acuerdo con la IEC 60364-7-712
Segura desconexión eléctrica en el módulo de protección
Máx. tensión fotovoltaica:<= 1500 V DC
Corriente de choque de rayo total: 25 kA
Nivel de protección: <= 6 kV
Resistencia a cortocircuito Iscpv: 10 kA

Producto DEHN
Tipo: DG ME YPV SCI1500 FM
art. no.: 952525
o equivalente

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Clase II
Max. tensión PV (UCPV ) 1500 V
Resistencia a cortocircuito (ISCPV ) 10 kA
Corriente total de descarga (8/20 µs) (Itotal ) 25 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [(CC+/CC-) --> PE] (In ) 12.5 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 6 kV
Certificaciones KEMA, UL
Contacto FM / Forma de los contactos contacto conmutado

Product 952525 was added to Notepad.

Product 952525 was added to the cart.