Part No. 900230 DSO 1 255
GTIN 4013364153783, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.67 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clasificación según EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Tipo 1 / Clase I |
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 200 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Fusible previo max. | 160 A gG |