Soporte de pletinas con caballete y arandela

Unidad completa con arandela para el tendido de pletinas.

Con rosca interior

1 Product

Part No. 275030 FBH ZS 30 IGM8 STTZN ZG

GTIN 4013364095847, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 89.00 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Inserción del soporte de pletinas: 30 x 3,5 mm
Rosca del soporte de conductores: M8
Material del caballete: St/tZn
Material de la base: ZFP

Producto DEHN
Tipo: FBH ZS 30 IGM8 STTZN ZG
art. no.: 275030
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Inserción del soporte de pletinas 30 x 3,5 mm
Rosca del soporte de conductores M8
Altura de construcción del soporte de conductores 20 mm
Material del caballete St/tZn
Material de la base ZFP
Norma EN 62561-4

Product 275030 was added to Notepad.

Product 275030 was added to the cart.


Con rosca interior, premontado con tornillo y taco

1 Product

Part No. 275230 FBH ZS 30 IGM8 KD8X40STTZN ZG

GTIN 4013364095854, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 95.60 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Inserción del soporte de pletinas: 30 x 3,5 mm
Rosca del soporte de conductores: M8
Material del caballete: St/tZn
Material de la base: ZFP
Tornillo: 5 x 50 mm

Producto DEHN
Tipo: FBH ZS 30 IGM8 KD8X40STTZN ZG
art. no.: 275230
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Inserción del soporte de pletinas 30 x 3,5 mm
Rosca del soporte de conductores M8
Altura de construcción del soporte de conductores 20 mm
Material del caballete St/tZn
Material de la base ZFP
Tornillo ak 5 x 50 mm
Taco en material plástico Ø8 x 40 mm
Norma EN 62561-4

Product 275230 was added to Notepad.

Product 275230 was added to the cart.