Soporte de conductores con caballete y arandela

Unidad completa con arandela para el tendido de conductores, guiado fijo del conductor.

Con rosca interior M8

1 Product

Part No. 275110 LH ZS 7.10 IGM8 STTZN ZG

GTIN 4013364095793, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 66.60 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores con caballete y arandela (rosca interior M8)
Soporte de conductores, con caballete y arandela
Unidad completa con arandela para el tendido
de conductores, guiado del conductor fijo
Inserción del soporte de conductores Rd: 7-10 mm
Material del caballete: St/tZn
Material de la base: ZFP

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 7.10 IGM8 STTZN ZG
art. no.: 275110
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Inserción del soporte de conductores Rd 7-10 mm
Rosca del soporte de conductores M8
Altura de construcción del soporte de conductores 20 mm
Material del caballete St/tZn
Material de la base ZFP
Norma EN 62561-4

Product 275110 was added to Notepad.

Product 275110 was added to the cart.


Con rosca interior, premontado con tornillo y taco

1 Product

Part No. 275160 LH ZS 7.10 KD8X40 STTZN ZG

GTIN 4013364095809, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 78.00 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores con caballete y arandela (rosca interior M8)
Soporte de conductores, con caballete y
arandela; unidad completa con
arandela para el tendido
de conductores, guiado del conductor fijo
Premontado con tornillo y taco
Inserción del soporte de conductores Rd: 7-10 mm
Material del caballete: St/tZn
Material de la base: ZFP
Tornillo: 5 x 50 mm

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 7.10 KD8X40 STTZN ZG
art. no.: 275160
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Inserción del soporte de conductores Rd 7-10 mm
Rosca del soporte de conductores M8
Altura de construcción del soporte de conductores 20 mm
Material del caballete St/tZn
Material de la base ZFP
Tornillo ak 5 x 50 mm
Taco en material plástico Ø8 x 40 mm
Norma EN 62561-4

Product 275160 was added to Notepad.

Product 275160 was added to the cart.


Con rosca interior, por ej. para conductores redondos con revestimiento en material plástico

1 Product

Part No. 275113 LH ZS 13 IGM8 STTZN ZG

GTIN 4013364095816, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 84.00 g, PU: 50.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Inserción del soporte de conductores Rd: 11-13 mm
Material del caballete: St/tZn
Material de la base: ZFP

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 13 IGM8 STTZN ZG
art. no.: 275113
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Inserción del soporte de conductores Rd 11-13 mm
Rosca del soporte de conductores M8
Altura de construcción del soporte de conductores 20 mm
Material del caballete St/tZn
Material de la base ZFP

Product 275113 was added to Notepad.

Product 275113 was added to the cart.