Your dashboard services.
Register to access all tools.

Toma de tierra para antenas - Técnica de comunicaciones

Abrazadera de banda para la equipotencialidad contra el rayo de tubos (p. ej. mástiles de antenas) según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Con cinta tensora continuamente ajustable, idónea para 1 o 2 terminales y cableado de paso.

Abrazaderas de antenas - completas

Conexión para:
1 conductor Rd Ø10 mm o 1-2 conductores Rd Ø6-8 mm o 4-50 mm2 (rígido / flexible).

2 Products

Part No. 540103 BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364101302, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 119.71 g, PU: 10.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Abrazadera para antenas de INOX (27-89 mm)
Abrazaderas para antenas para la conexión con
capacidad para derivar corrientes de rayo de
p. ej. mástiles de antenas y para la equipotencialidad
contra el rayo según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Con cinta tensora constantemente ajustable,
para la conexión de 1 o 2 conductores y cableado de paso
Para la conexión de: 1 conductor Rd D10 mm, 1 o 2 conductores Rd D6-8 mm o 4-50 mm²
Material : INOX
Margen de apriete del tubo Ø: 16-89 mm (3/8-3'')
Tornillo: M8 x 20 mm
Material del tornillo: INOX
Dimensiones de la abrazadera: 330 x 25 x 0,3 mm
Según (norma): DIN EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
art. no.: 540103
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete del tubo Ø 16-89 mm (3/8-3'')
Tornillo di M8 x 20 mm
Material del tornillo INOX
Dimensiones de la abrazadera (l1 x an x pr) 330 x 25 x 0,3 mm
Según (norma) DIN EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 540103 was added to Notepad.

Product 540103 was added to the cart.

Part No. 540100 BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094109, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 133.00 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information

Abrazadera para antenas de INOX (27-168 mm)
Abrazaderas para antenas para la conexión con
capacidad para derivar corrientes de rayo de
p. ej. mástiles de antenas y para la equipotencialidad
contra el rayo según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Con cinta tensora constantemente ajustable,
para la conexión de 1 o 2 conductores y cableado de paso
Para la conexión de: 1 conductor Rd D10 mm, 1 o 2 conductores Rd D6-8 mm o 4-50 mm²
Material : INOX
Margen de apriete del tubo Ø: 16-168 mm (3/8-6'')
Tornillo: M8 x 20 mm
Material del tornillo: INOX
Dimensiones de la abrazadera: 570 x 25 x 0,3 mm
Según (norma): DIN EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
art. no.: 540100
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete del tubo Ø 16-168 mm (3/8-6'')
Tornillo di M8 x 20 mm
Material del tornillo INOX
Dimensiones de la abrazadera (l1 x an x pr) 570 x 25 x 0,3 mm
Según (norma) DIN EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 540100 was added to Notepad.

Product 540100 was added to the cart.


Borna separada

Para su combinación con la cinta tensora continua (Art. Nr. 540 901).
Conexión para: 1 conductor Rd Ø10 mm o 1-2 conductores Rd Ø6-8 mm o 4-50 mm2 (rígido/flexible).

1 Product

Part No. 540110 SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094116, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 100.00 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Abrazadera de banda para antenas, borna separada INOX
Abrazaderas de banda para antenas para su conexión
con capacidad para derivar corrientes de rayo
p. ej. de mástiles de antena y para la equipotencialidad
contra el rayo según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Con cinta tensora constantemente ajustable,
para 1 o 2 conexiones para conductores y cableados de paso
para conectar 1 conductor Rd 10 mm, 1 o 2 conductores Rd 6-8 mm
o 4-50 mm2
borna separada,
para su combinación con la cinta tensora continua (Art. Nr. 540 901)
Material : INOX
Tornillo: M8 x 20 mm
Material del tornillo: INOX
Según (norma): DIN EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
art. no.: 540110
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Tornillo di M8 x 20 mm
Material del tornillo INOX
Según (norma) DIN EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 540110 was added to Notepad.

Product 540110 was added to the cart.


Cinta tensora continua

Para cortar a medida con p. ej. tijeras para chapa

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Abrazaderas de banda para las zonas Ex, cinta tensora
Abrazaderas de banda de toma de tierra
para combinarse con diferentes elementos de fijación
o componentes de conexión
Material : INOX
Dimensiones de la cinta: 25 x 0,3 mm

Producto DEHN
Tipo: SPB 25X0.3 L100M V2A
art. no.: 540901
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Dimensiones de la cinta (an x pr) 25 x 0,3 mm

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


back to top