Condition Monitoring System RFID LifeCheck
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601221/HDVORSCHAU/920349a3_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601221/HDVORSCHAU/920349a3_16-9.jpg)
- La señalización óptica indica que el descargador está defectuoso o dañado
- Reducidas dimensiones y mínimos costes de cableado
- Vigilancia de hasta 10 descargadores (40 hilos de señal)
- Contacto para la señalización remota
- Posible vigilancia remota por medio de interfaz RS 485 y software de PC (DRC MCM XT)
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601222/HDVORSCHAU/910695a13_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601222/HDVORSCHAU/910695a13_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601223/HDVORSCHAU/910695_Detail2.jpg)
DRC MCM XT: contacto cerrado (21/22), contacto abierto (13/14)
DRC SCM XT: contacto cerrado (21/22)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601223/HDVORSCHAU/910695_Detail2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601225/HDVORSCHAU/910695_Status_Display_E_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601225/HDVORSCHAU/910695_Status_Display_E_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601224/HDVORSCHAU/910695_Detail3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601224/HDVORSCHAU/910695_Detail3.jpg)
DRC MCM XT
Equipo para montaje en carril DIN con sensor RFID LifeCheck integrado para la vigilancia del estado operativo de máx. 10 dispositivos BLITZDUCTOR XT/XTU equipados con RFID LifeCheck. Un LED tricolor y la señalización por contactos libres de potencial (abierto o cerrado) indican el estado operativo del descargador. Con la interfaz RS485 integrada pueden vigilarse máx. 15 DRC MCM XT en un sistema con máx. 150 descargadores BLITZDUCTOR XT/XTU.
El software gratuito "Status Display and Service Console" puede ser utilizado opcionalmente a través de un convertidor RS485. El software permite vigilar de manera remota el estado de los descargadores mediante un PC.
Descarga: www.dehn.es
1 Product
Part No. 910695 DRC MCM XT
GTIN 4013364118959, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Margen de tensión de entrada dc (UIN ) | 18-48 V |
Corriente nominal absorbida máx. (IIN ) | 100 mA |
Frecuencia de transmisión RFID | 125 kHz |
Datos de los contactos FM | contactos normalmente abierto o cerrado |
Volumen de suministro | base, modulo de control, guía rapida y etiquetas de numeración |
DRC SCM XT
Equipo para montaje en carril DIN con sensor RFID LifeCheck integrado para la vigilancia del estado operativo de máx. 10 dispositivos BLITZDUCTOR XT/XTU equipados con RFID LifeCheck. Indicación óptica del estado operativo del descargador mediante un LED tricolor combinado con la señalización a distancia (contacto abierto).
1 Product
Part No. 910696 DRC SCM XT
GTIN 4013364149359, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 161.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Margen de tensión de entrada dc (UIN ) | 18-48 V |
Corriente nominal absorbida máx. (IIN ) | 100 mA |
Frecuencia de transmisión RFID | 125 kHz |
Datos de los contactos FM | contactos normalmente abierto o cerrado |
Volumen de suministro | base, modulo de control, guía rapida y etiquetas de numeración |