Your dashboard services.
Register to access all tools.

FS / USD

  • Descargador de sobretensiones con tecnología de conexión SUB-D para una incorporación sencilla
  • Conexión estándar de 9 polos
  • Profibus DP estándar

Details

Conexión SUB-D para montaje fácil.
lorem ipsum
Conexión directa del dispositivo para una protección optima.
lorem ipsum

FS 9E PB

Descargador de sobretensiones para Profibus-DP. Versión SUB-D de 9-pines. El pin 6 sin protección para la interfaz de programación.

1 Product

Part No. 924017 FS 9E PB 6

GTIN 4013364045934, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 38.40 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Max. tensión permisible de servicio d.c.: 7 V
C1 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) hilo-hilo: 0.2 kA
C1 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) hilo-SG: 0.2 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) hilo-hilo: 0.2 kA
C2 Corriente nominal de descarga(8/20 µs) hilo-SG: 0.2 kA
Ocupación de pines: hilo: 3/8, SG: 5, PG: 1, 6: sin proteger

Producto DEHN
Tipo: FS 9E PB 6
art. no.: 924017
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador [
Max. tensión permisible de servicio d.c. (UC ) 7 V
C1 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) hilo-hilo (In ) 0.2 kA
C1 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) hilo-SG (In ) 0.2 kA
C1 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) SG-PG (In ) 0.4 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) hilo-hilo (In ) 0.2 kA
C2 Corriente nominal de descarga(8/20 µs) hilo-SG (In ) 0.2 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) SG-PG (In ) 0.4 kA
Frecuencia límite (fG ) 90 MHz
Conexión (entrada/salida) SUB-D 9 macho / SUB-D 9 hembra

Product 924017 was added to Notepad.

Product 924017 was added to the cart.


back to top