Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNsecure modular

  • Descargador de corriente de rayo coordinado basado en tecnología de vía de chispas, compuesto por una pieza de base y un módulo de protección enchufable
  • Tecnología de vía de chispas específicamente diseñada para uso en circuitos de corriente continua
  • Capacidad de descarga elevada de corriente de rayo de 25 kA (10/350 µs)
  • Coordinado directamente con los dispositivos de protección contra sobretensiones DEHNguard SE DC ...
  • Bajo nivel de protección
  • Indicación servicio mediante señal verde/roja en la ventanilla de inspección
  • Fácil sustitución de los módulos de protección gracias al sistema de desbloqueo

DEHNsecure M 1 ...

Descargador de corriente de rayo unipolar, modular y coordinado para aplicaciones de corriente continua.

3 Products

Part No. 971121 DSE M 1 60

GTIN 4013364138582, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 300.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de corrientes de rayo coordinado DEHNsecure M 1 60
Descargador de corrientes de rayo coordinado, 1 polo, modular, enchufable
para las aplicaciones de corriente continua, ancho 2 móds.
Descargador Tipo 1 según la EN 61643-11
Tecnología de vías de chispas idónea
especialmente para su empleo en circuitos DC
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 60 V dc
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 25 kA
Resistencia a cortocircuito: 25 kA
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea de productos Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DSE M 1 60
art. no.: 971121
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 60 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusible previo máx. 250 A gG
Certificaciones UL
Datos técnicos adicionales: Aplicación en alumbrado de emergencia

Product 971121 was added to Notepad.

Product 971121 was added to the cart.

Part No. 971120 DSE M 1 220

GTIN 4013364133631, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 268.20 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de corrientes de rayo coordinado DEHNsecure M 1 220
Descargador de corrientes de rayo coordinado, 1 polo, modular, enchufable
para las aplicaciones de corriente continua, ancho 2 móds.
Descargador Tipo 1 según la EN 61643-11
Tecnología de vías de chispas idónea
especialmente para su empleo en circuitos DC
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 220 V dc
Nivel de protección: <= 2,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 25 kA
Resistencia a cortocircuito: 25 kA
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea de productos Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DSE M 1 220
art. no.: 971120
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 220 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 2,5 kV
Fusible previo máx. 250 A gG
Datos técnicos adicionales: Aplicación en alumbrado de emergencia

Product 971120 was added to Notepad.

Product 971120 was added to the cart.

Part No. 971122 DSE M 1 242

GTIN 4013364144477, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 273.70 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de corrientes de rayo coordinado DEHNsecure M 1 242
Descargador de corrientes de rayo coordinado, 1 polo, modular, enchufable
para las aplicaciones de corriente continua, ancho 2 móds.
Descargador Tipo 1 según la EN 61643-11
Tecnología de vías de chispas idónea
especialmente para su empleo en circuitos DC
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 242 V dc
Nivel de protección: <= 2,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 25 kA
Resistencia a cortocircuito: 25 kA
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea de productos Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DSE M 1 242
art. no.: 971122
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 242 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 2,5 kV
Fusible previo máx. 250 A gG
Datos técnicos adicionales: Aplicación en alumbrado de emergencia
– Máxima tensión permisible de servicio CA (UC ) 255 V

Product 971122 was added to Notepad.

Product 971122 was added to the cart.


DEHNsecure M 1 ... FM

Descargador de corriente de rayo unipolar, modular y coordinado para aplicaciones de corriente continua; con borna de señalización a distancia para monitorización (contacto libre de potencial).

3 Products

Part No. 971126 DSE M 1 60 FM

GTIN 4013364138599, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 304.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de corrientes de rayo coordinado DEHNsecure M 1 60 FM
Descargador de corrientes de rayo coordinado, 1 polo, modular, enchufable
para las aplicaciones de corriente continua, ancho 2 móds.
con contacto de señalización a distancia
Descargador Tipo 1 según la EN 61643-11
Tecnología de vías de chispas idónea
especialmente para su empleo en circuitos DC
Máx. tensión de servicio: 60 V dc
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 25 kA
Resistencia a cortocircuito: 25 kA
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea de productos Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DSE M 1 60 FM
art. no.: 971126
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 60 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusible previo máx. 250 A gG
Certificaciones UL
Contactos FM / Forma de los contactos contacto libre de potencial
Datos técnicos adicionales: Aplicación en alumbrado de emergencia

Product 971126 was added to Notepad.

Product 971126 was added to the cart.

Part No. 971125 DSE M 1 220 FM

GTIN 4013364133648, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 241.90 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de corrientes de rayo coordinado DEHNsecure M 1 220 FM
Descargador de corrientes de rayo coordinado, 1 polo, modular, enchufable
para las aplicaciones de corriente continua, ancho 2 móds.
con contacto de señalización a distancia
Descargador Tipo 1 según la EN 61643-11
Tecnología de vías de chispas idónea
especialmente para su empleo en circuitos DC
Máx. tensión de servicio: 220 V dc
Nivel de protección: <= 2,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 25 kA
Resistencia a cortocircuito: 25 kA
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea de productos Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DSE M 1 220 FM
art. no.: 971125
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 220 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 2,5 kV
Fusible previo máx. 250 A gG
Contactos FM / Forma de los contactos contacto libre de potencial
Datos técnicos adicionales: Aplicación en alumbrado de emergencia

Product 971125 was added to Notepad.

Product 971125 was added to the cart.

Part No. 971127 DSE M 1 242 FM

GTIN 4013364144484, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 269.50 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de corrientes de rayo coordinado DEHNsecure M 1 242 FM
Descargador de corrientes de rayo coordinado, 1 polo, modular, enchufable
para las aplicaciones de corriente continua, ancho 2 móds.
con contacto de señalización a distancia
Descargador Tipo 1 según la EN 61643-11
Tecnología de vías de chispas idónea
especialmente para su empleo en circuitos DC
Máx. tensión de servicio: 242 V dc
Nivel de protección: <= 2,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 25 kA
Resistencia a cortocircuito: 25 kA
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea de productos Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DSE M 1 242 FM
art. no.: 971127
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 242 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 2,5 kV
Fusible previo máx. 250 A gG
Contactos FM / Forma de los contactos contacto libre de potencial
Datos técnicos adicionales: Aplicación en alumbrado de emergencia
– Máxima tensión permisible de servicio CA (UC ) 255 V

Product 971127 was added to Notepad.

Product 971127 was added to the cart.


DEHNsecure M 2P ... (FM)

Descargador de corriente de rayo bipolar, modular y coordinado para aplicaciones de corriente continua a 60 V (circuitos 1+1); versión FM con borna de señalización a distancia libre de potencial.

2 Products

Part No. 971221 DSE M 2P 60

GTIN 4013364138612, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 638.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de corrientes de rayo coordinado DEHNsecure M 2P 60
Descargador de corrientes de rayo coordinado, 2 polos, modular, enchufable
para las aplicaciones de corriente continua, ancho 4 móds.
Descargador Tipo 1 según la EN 61643-11
Tecnología de vías de chispas idónea
especialmente para su empleo en circuitos DC
indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 60 V dc
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 50 kA
Resistencia a cortocircuito: 25 kA
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea de productos Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DSE M 2P 60
art. no.: 971221
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 60 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (Iimp ) 25 / 50 kA
Nivel de protección (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusible previo máx. 250 A gG
Certificaciones UL

Product 971221 was added to Notepad.

Product 971221 was added to the cart.

Part No. 971226 DSE M 2P 60 FM

GTIN 4013364138629, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 675.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de corrientes de rayo coordinado DEHNsecure M 2P 60 FM
Descargador de corrientes de rayo coordinado, 2 polos, modular, enchufable
para las aplicaciones de corriente continua, ancho 4 móds.
con contacto de señalización a distancia
Descargador Tipo 1 según la EN 61643-11
Tecnología de vías de chispas idónea
especialmente para su empleo en circuitos DC
indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 60 V dc
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 50 kA
Resistencia a cortocircuito: 25 kA
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea de productos Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DSE M 2P 60 FM
art. no.: 971226
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 60 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (Iimp ) 25 / 50 kA
Nivel de protección (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusible previo máx. 250 A gG
Certificaciones UL
Contactos FM / Forma de los contactos contacto libre de potencial

Product 971226 was added to Notepad.

Product 971226 was added to the cart.


DEHNsecure NG 2P 60 FM

Descargador de corriente de rayo coordinado, bipolar y modular para aplicaciones de corriente continua hasta 60 V (circuitos 1+1); diseño FM con contacto de señalización remota libre de potencial.

1 Product

Part No. 971222 DSE NG 2P 60 FM

GTIN 4013364489523, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 507.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de corriente de rayo coordinado DEHNsecure NG 2P 60 FM
Descargador de corriente de rayo coordinado,
bipolar, modular y enchufable
para aplicaciones de corriente continua, ancho de 4 módulos
con contacto de señalización remota
Descargador de tipo 1 según EN 61643-11
Especial para su uso con circuitos de CC
con tecnología de vía de chispas adecuada
Indicación de fallo
Máxima tensión de servicio: 60 V CC
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 50 kA
Resistencia a cortocircuito CC: 10 kA
Coordinación energética según UNE EN 62305-4
Descargador de la familia Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DSE NG 2P 60 FM
art. no.: 971222
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 60 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (Iimp ) 25 / 50 kA
Nivel de protección (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusible previo máx. 250 A gG
Contactos FM / Forma de los contactos contacto libre de potencial

Product 971222 was added to Notepad.

Product 971222 was added to the cart.


back to top