DEHNbloc Maxi
- Vías de chispas encapsuladas RADAX-Flow con elevada limitación de la corriente consecutiva
- Selectivo en la desconexión para fusibles 32 A gG para corrientes de cortocircuito hasta 50 kAeff
- Alta capacidad de derivación
- Coordinados directamente con el dispositivo de protección contra sobretensiones DEHNguard ... y V(A) NH ... sin necesidad de bobinas de desacoplo o longitud adicional de cable
- Versiones “NH00”
- Nivel de protección bajo
Details
Part No. 900255 DBM NH00 255
GTIN 4013364125773, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 208.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DSP según EN 61643-11/...IEC 61643-11 | Tipo 1 / Clase I |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 255 V |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff | 315 A gG |