Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNbloc modular

  • Descargador coordinado de corriente de rayo, sobre la base de vías de chispas, compuesto por etapa de base y módulo de protección enchufable
  • Máxima disponibilidad de la instalación gracias a la utilización de la tecnología RADAX FLOW que proporciona una alta limitación de corrientes consecutivas de red
  • Selectivo con fusibles de 35 A gG, para corrientes de cortocircuito hasta 50 kAeff
  • Capacidad de derivación hasta 50 kA (10/350 µs)
  • Coordinado directamente con el descargador de protección contra sobretensiones DEHNguard, sin longitud de cableado adicional
  • Bajo nivel de protección
  • Indicación de servicio mediante señal verde-roja en la ventanilla de inspección
  • Sustitución sencilla, sin necesidad de herramientas, del módulo de protección, gracias a su tecla de desbloqueo

Details

lorem ipsum

DEHNbloc M 1 ...

Descargador de corriente de rayo unipolar, modular, coordinado, con alta capacidad de derivación de corriente de rayo.

3 Products

Part No. 961110 DB M 1 150

GTIN 4013364118560, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 333.40 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador de corrientes de rayo coordinado DEHNbloc M 1 150
Descargador unipolar de corrientes de rayo
modular, enchufable, coordinado
con alta limitación de corrientes consecutivas, ancho 2 móds.
Descargador Tipo 1 según la EN 61643-11
Tecnología de vías de chispas RADAX Flow
para la limitación de corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 150 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque
de rayo (10/350): 35 kA
Capacidad de apagado
de corrientes consecutivas: hasta 50 kAeff
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DB M 1 150
art. no.: 961110
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Clase I
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 150 V (50 / 60 Hz)
Corriente de choque de rayo (10/350 μs) (Iimp ) 35 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 35 kAeff (ta ≤ 0,2 s) 500 A gG
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 35 kAeff (ta ≤ 5 s) 315 A gG
Certificaciones UL, CSA

Product 961110 was added to Notepad.

Product 961110 was added to the cart.

Part No. 961120 DB M 1 255

GTIN 4013364118614, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 355.80 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador de corrientes de rayo coordinado DEHNbloc M 1 255
Descargador unipolar de corrientes de rayo
modular, enchufable, coordinado
con alta limitación de corrientes consecutivas, ancho 2 móds.
Descargador Tipo 1 según la EN 61643-11
Tecnología de vías de chispas RADAX Flow
para la limitación de corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 255 V ac
Nivel de protección: <= 2,5 kV
Corriente de choque
de rayo (10/350): 50 kA
Capacidad de apagado
de corrientes consecutivas: hasta 100 kAeff
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DB M 1 255
art. no.: 961120
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corriente de choque de rayo (10/350 μs) (Iimp ) 50 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 2,5 kV
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (ta ≤ 0.2 s) 500 A gG
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) 315 A gG
Certificaciones VDE, KEMA, UL

Product 961120 was added to Notepad.

Product 961120 was added to the cart.

Part No. 961130 DB M 1 320

GTIN 4013364118638, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 341.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador de corrientes de rayo coordinado DEHNbloc M 1 320
Descargador unipolar de corrientes de rayo
modular, enchufable, coordinado
con alta limitación de corrientes consecutivas, ancho 2 móds.
Descargador Tipo 1 según la EN 61643-11
Tecnología de vías de chispas RADAX Flow
para la limitación de corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 320 V ac
Nivel de protección: <= 2,5 kV
Corriente de choque
de rayo (10/350): 25 kA
Capacidad de apagado
de corrientes consecutivas: hasta 50 kAeff
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DB M 1 320
art. no.: 961130
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Clase I
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Corriente de choque de rayo (10/350 μs) (Iimp ) 25 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 2,5 kV
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (ta ≤ 0.2 s) 315 A gG
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) 315 A gG
Certificaciones UL

Product 961130 was added to Notepad.

Product 961130 was added to the cart.


DEHNbloc M 1 ... FM

Descargador de corriente de rayo unipolar, modular, coordinado, con elevada capacidad de derivación de corriente de rayos, con contacto de señalización a distancia para dispositivos de vigilancia (contacto conmutado libre de potencial).

3 Products

Part No. 961115 DB M 1 150 FM

GTIN 4013364118577, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 337.30 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador de corrientes de rayo coordinado DEHNbloc M 1 150 FM
Descargador unipolar de corrientes de rayo
modular, enchufable, coordinado
con alta limitación de corrientes consecutivas,
con contacto de señalización a distancia, ancho 2 móds.
Descargador Tipo 1 según la EN 61643-11
Tecnología de vías de chispas RADAX Flow
para la limitación de corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 150 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque
de rayo (10/350): 35 kA
Capacidad de apagado
de corrientes consecutivas: hasta 50 kAeff
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DB M 1 150 FM
art. no.: 961115
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 150 V (50 / 60 Hz)
Corriente de choque de rayo (10/350 μs) (Iimp ) 35 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 35 kAeff (ta ≤ 0,2 s) 500 A gG
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 35 kAeff (ta ≤ 5 s) 315 A gG
Certificaciones UL, CSA

Product 961115 was added to Notepad.

Product 961115 was added to the cart.

Part No. 961125 DB M 1 255 FM

GTIN 4013364118621, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 359.30 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador de corrientes de rayo coordinado DEHNbloc M 1 255 FM
Descargador unipolar de corrientes de rayo
modular, enchufable, coordinado
con alta limitación de corrientes consecutivas,
con contacto de señalización a distancia, ancho 2 móds.
Descargador Tipo 1 según la EN 61643-11
Tecnología de vías de chispas RADAX Flow
para la limitación de corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 255 V ac
Nivel de protección: <= 2,5 kV
Corriente de choque
de rayo (10/350): 50 kA
Capacidad de apagado
de corrientes consecutivas: hasta 100 kAeff
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DB M 1 255 FM
art. no.: 961125
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corriente de choque de rayo (10/350 μs) (Iimp ) 50 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 2,5 kV
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (ta ≤ 0.2 s) 500 A gG
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) 315 A gG
Certificaciones VDE, KEMA, UL

Product 961125 was added to Notepad.

Product 961125 was added to the cart.

Part No. 961135 DB M 1 320 FM

GTIN 4013364118645, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 346.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador de corrientes de rayo coordinado DEHNbloc M 1 320 FM
Descargador unipolar de corrientes de rayo
modular, enchufable, coordinado
con alta limitación de corrientes consecutivas,
con contacto de señalización a distancia, ancho 2 móds.
Descargador Tipo 1 según la EN 61643-11
Tecnología de vías de chispas RADAX Flow
para la limitación de corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 320 V ac
Nivel de protección: <= 2,5 kV
Corriente de choque
de rayo (10/350): 25 kA
Capacidad de apagado
de corrientes consecutivas: hasta 50 kAeff
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DB M 1 320 FM
art. no.: 961135
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Corriente de choque de rayo (10/350 μs) (Iimp ) 25 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 2,5 kV
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (ta ≤ 0.2 s) 315 A gG
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) 315 A gG
Certificaciones UL

Product 961135 was added to Notepad.

Product 961135 was added to the cart.


back to top