Your dashboard services.
Register to access all tools.

Soportes de conductores para tejados para tejas curvas y caballetes

Para sujeción de elementos captadores sobre el caballete.

FIRSTsnap

Para montar sobre pinza en caballetes, con soporte de conductores DEHNsnap, guiado suelto del conductor.

2 Products

Part No. 204029 LH FS 8 H16 GR V2A

GTIN 4013364032286, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.80 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material del soporte de conductores para tejados: INOX
Altura de construcción del soporte de conductores: 16 mm
Material del soporte de conductores: plástico
Color del soporte de conductores: gris ●

Producto DEHN
Tipo: LH FS 8 H16 GR V2A
art. no.: 204029
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores para tejados INOX
Altura de construcción del soporte de conductores 16 mm
Material del soporte de conductores plástico
Color del soporte de conductores gris
Inserción del soporte de conductores Rd 8 mm

Product 204029 was added to Notepad.

Product 204029 was added to the cart.

Part No. 204039 LH FS 8 H16 K BR V2A

GTIN 4013364032293, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.60 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material del soporte de conductores para tejados: INOX
Altura de construcción del soporte de conductores: 16 mm
Material del soporte de conductores: plástico
Color del soporte de conductores: marrón ●

Producto DEHN
Tipo: LH FS 8 H16 K BR V2A
art. no.: 204039
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores para tejados INOX
Altura de construcción del soporte de conductores 16 mm
Material del soporte de conductores plástico
Color del soporte de conductores marrón
Inserción del soporte de conductores Rd 8 mm

Product 204039 was added to Notepad.

Product 204039 was added to the cart.


Caballete de sujeción con dos tornillos con dispositivo de paso para fijación

Para tejados de teja, de pizarra y de planchas onduladas, con dispositivo de paso para fijación resistente a la intemperie. Guiado fijo del conductor.

1 Product

Part No. 216000 DLH ZS 7.10 FL20 KT12 STTZN

GTIN 4013364020054, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 78.00 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material del soporte de conductores para tejados: plástico
Taladro: Ø12 mm
Material del soporte de conductores: St/tZn

Producto DEHN
Tipo: DLH ZS 7.10 FL20 KT12 STTZN
art. no.: 216000
o equivalente

 

Technical data

Material del soporte de conductores para tejados plástico
Taladro Ø12 mm
Material del soporte de conductores St/tZn
Inserción del soporte de conductores Rd 7-10 mm
Inserción del soporte de pletinas 20 mm

Product 216000 was added to Notepad.

Product 216000 was added to the cart.


back to top