Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard modular SN

Die modularen Überspannungs-Ableiter DEHNguard M ... im funktionalen Red/Line-Familiendesign setzen in puncto Sicherheit und Komfort neue Maßstäbe. Die bewährte Schutzbeschaltung mit leistungsfähigen Zinkoxidvaristoren in Kombination mit der zweifach wirkenden Überwachungseinrichtung Thermo-Dynamik-Control ist ein Markenzeichen der DEHNguard-Technologie.

DEHNguard 3P440 SN1861 FM

Modularer Überspannungs-Ableiter für TN-C-Systeme.

1 Product

Part No. 999925 DG M 3P440 SN1861 FM

GTIN 4013364467309, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 338.92 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TNC 275
3-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für TN-C-Systeme, Breite 3TE
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M 3P440 SN1861 FM
Art.-Nr.: 999925
oder gleichwertig.

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 440 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 30 kA (L-PE) / 40 kA (L-L)
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG (AC) / 80 A gPV (DC)
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Product 999925 was added to Notepad.

Product 999925 was added to the cart.


DEHNguard 5P440 SN1862 FM

5-poliger Bahn-Ableiter für das Gleisfeldenergiekabel; in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

1 Product

Part No. 999926 DG M 5P440 SN1862 FM

GTIN 4013364467316, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 598.84 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information



Fabrikat: DEHN
Typ: DG M 5P440 SN1862 FM
Art.-Nr.: 999926
oder gleichwertig.

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 440 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 30 kA (L-PE) / 40 kA (L-L)
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG (AC) / 80 A gPV (DC)
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Product 999926 was added to Notepad.

Product 999926 was added to the cart.


DEHNguard 4P440 SN1882 FM

3-poliger Bahn-Ableiter für das Gleisfeldenergiekabel; in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

1 Product

Part No. 999985 DG M 4P440 SN1882 FM

GTIN 4013364467323, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 447.78 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information



Fabrikat: DEHN
Typ: DG M 4P440 SN1882 FM
Art.-Nr.: 999985
oder gleichwertig.

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 440 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 30 kA (L-PE) / 40 kA (L-L)
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG (AC) / 80 A gPV (DC)
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Product 999985 was added to Notepad.

Product 999985 was added to the cart.


back to top