Part No. 900910 DCU YPV SCI 1000 1M
GTIN 4013364155046, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 426.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 1 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
Part No. 900920 DCU YPV SCI 1000 2M
GTIN 4013364155053, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 731.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 1 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
Part No. 900913 DCU 2 YPV 1100 1M 2S
GTIN 4013364492455, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1.59 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
Part No. 900921 DCU 2 YPV 1100 2M 1S
GTIN 4013364492462, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.14 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
Part No. 900923 DCU 2 YPV 1100 2M 2S
GTIN 4013364492400, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.21 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
Part No. 900975 DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
GTIN 4013364520318, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 1.85 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
Part No. 900976 DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
GTIN 4013364520295, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 2.69 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
Part No. 900911 DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
GTIN 4013364529182, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1027.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
Part No. 900924 DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4
GTIN 4013364529205, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1963.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
Part No. 900985 DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
GTIN 4013364529199, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1169.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Schutzpegel (UP ) | < 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
Part No. 900986 DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
GTIN 4013364529212, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.76 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Schutzpegel (UP ) | < 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |