Condition Monitoring-System LifeCheck
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56281683/HDVORSCHAU/910710a2_16-9.jpg)
- Minimaler Verdrahtungsaufwand durch kombinierte Sende-Empfangseinheit
- Schnelle und komfortable Inbetriebnahme
- Optische Umlenkeinheit für den Abschluss einer Überwachungsgruppe
- Einfacher Leitungsanschluss durch Push-in-Anschlusstechnik
- Zustandsorientierte Überwachung von Ableitern der Produktfamilien BLITZDUCTORconnect / DEHNpatch
- Einfaches, optisches Überwachungsprinzip
- Störsicher gegen Fremdlichtbeeinflussung
- Integrierte Sammel-Statusanzeige und Fernmeldekontakt (Öffnerkontakt)
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56281687/HDVORSCHAU/910710a2_Detail_4.jpg)
Zulassungen für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56281684/HDVORSCHAU/927224a0002_Detail_1a.jpg)
Statusanzeige (Sammelanzeige) zur einfachen und schnellen Wartung
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56281686/HDVORSCHAU/910711d_Detail_3.jpg)
Status-Fernmeldung für Ableitergruppen (Öffnerkontakt)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56281685/HDVORSCHAU/910710a0003_Detail_2.jpg)
Einfache Installation / Inbetriebnahme mit kombinierter Sende- / Empfangseinheit
DRC IRCM
Condition Monitoring Einheit DEHNrecord, Hutschienengeräte-Set mit integriertem optischen Sender/Empfänger sowie optische Umlenkeinheit für die zustandsorientierte Überwachung von Ableitern BLITZDUCTORconnect und DEHNpatch mit LifeCheck. Optische Ableiter-Zustandsmeldung über LED-Sammelanzeige kombiniert mit FM-Signalisierung (Öffnerkontakt).
1 Product
Part No. 910710 DRC IRCM
GTIN 4013364424678, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 68.45 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Eingangsspannungsbereich DC (UIN ) | 6-35 V DC |
Nennstromaufnahme max. (IIN ) | ≤ 10 mA |
Betriebstemperaturbereich (TU ) | -30 °C ... +70 °C |
Zulassungen | UL, CSA, ATEX, IECEx, CCC |