Your dashboard services.
Register to access all tools.

Potentialstyring

Armeringsnet til beskyttelse imod skridtspænding

Følger VDE/ABB-vejledning "Lynbeskyttelse af shelters".

Ved en overlappende placering af gittermåtterne skal der for hver gittermåtte benyttes ca. 6 forbindelsesklemmer (med korrosionsbeskyttelsesbånd varenr. 556 125).
Mere nøjagtige data fremgår af monteringsvejledningen.

Bemærk:
Gittermåtterne er bejdsede og passiverede iht. kravene i DIN VDE 0151.

1 Product

Part No. 618214 GMA 250 2000X1000X4 V4A

GTIN 4013364322950, Customs tariff No. (EU): 73141400, Gross weight: 2.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Gittermåtte til beskyttelse mod skridtspænding
i overensstemmelse med VDE/ABB-vejledning
"Lynbeskyttelse af shelters",
følger normativer iht.
DIN VDE 0151, bejdset og passiveret
Materiale: Rustfrit (V4A)
Mål: 2000 x 1000 x 4 mm
Maskebredde: 250 mm

fabrikat: DEHN
Type: GMA 250 2000X1000X4 V4A
artikelnr.: 618214
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Mål (l x b x t) 2000 x 1000 x 4 mm
Maskebredde 250 mm

Product 618214 was added to Notepad.

Product 618214 was added to the cart.


Forbindingsklemme til armeringsnet

Forbindingsklemme til forbindelse af armeringsnet til eksempelvis jordingsanlæg.

2 Products

Part No. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A

GTIN 4013364385306, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.08 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Forbindelsesklemme til forbindelse af gittermåtter
eller til tilslutning af gittermåtter til jordingsanlæg
med M8-skrue
Materiale: Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund): 3-10 mm
Tilslutning (massiv/flertrådet): 16 mm2
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs): 25 kA
Standard: i overensstemmelse med DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
artikelnr.: 540271
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Klemmeområde (rund) 3-10 mm
Tilslutning (massiv/flertrådet) 16 mm2
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs) 25 kA
Standard i overensstemmelse med DIN EN 62561-1

Product 540271 was added to Notepad.

Product 540271 was added to the cart.

Part No. 540270 UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A

GTIN 4013364320536, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 99.56 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Forbindelsesklemme til forbindelse af gittermåtter
eller til tilslutning af gittermåtter til jordingsanlæg
med skrue M8 og fortandet låsemøtrik.
Materiale: Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund / rund): 8-10 / 3-4 mm
Klemmeområde (rund / rund): 3-4 / 3-4 mm
Tilslutning (massiv/flertrådet): 4-50 mm2
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs): 25 kA
Standard: Efter DIN/EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
artikelnr.: 540270
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Klemmeområde (rund / rund) 8-10 / 3-4 mm
Klemmeområde (rund / rund) 3-4 / 3-4 mm
Tilslutning (massiv/flertrådet) 4-50 mm2
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs) 25 kA
Standard Efter DIN/EN 62561-1

Product 540270 was added to Notepad.

Product 540270 was added to the cart.


back to top