Stangholder til saddeltag

Som fodpunkt til fastgørelse af indfanger på saddeltag med drejemodhold (tandskive) og kontramøtrik.
Ekstra befæstigelse af indfanger er påkrævet, f.eks. med DEHNiso-afstandsholder, ved skortsten.

1 Product

Part No. 223005 SH BB16 L475 WS V2A STTZN

GTIN 4013364099937, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 481.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (stiver): St/tZn
Materiale (bolte): Rustfrit
Længde (stiver): 475 mm
Lederholder (rund): 16 mm

fabrikat: DEHN
Type: SH BB16 L475 WS V2A STTZN
artikelnr.: 223005
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (stiver) St/tZn
Materiale (bolte) Rustfrit
Længde (stiver) 475 mm
Lederholder (rund) 16 mm

Product 223005 was added to Notepad.

Product 223005 was added to the cart.