Your dashboard services.
Register to access all tools.

Adapter til indfanger

Til lodret opretning af indfanger ved taghældninger op til 10°.
Til betonsokkel med kileteknik (art.-nr. 102 010 eller 102 340).

1 Product

Part No. 106008 FSA KT16 B16 95 STTZN V2A

GTIN 4013364099241, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 351.70 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (holder): St/tZn
Klemmeområde: 16 mm
Materiale (bolte): Rustfrit

fabrikat: DEHN
Type: FSA KT16 B16 95 STTZN V2A
artikelnr.: 106008
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (holder) St/tZn
Klemmeområde 16 mm
Materiale (bolte) Rustfrit

Product 106008 was added to Notepad.

Product 106008 was added to the cart.


back to top