Your dashboard services.
Register to access all tools.

Forbindelsesklemmer til fundamentsjord og armering

Til forbindelse af runde og flade ledere i betonfundament eller til betongitter og armering.

Anordning:
(II) = parallel
(+) = kryds

Bøjleklemme med trykplade

Til T-, kryds- og parallelforbindelse.

1 Product

Part No. 308031 VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL

GTIN 4013364136571, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 239.60 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/blank
Klemmeområde (rund / rund): (+/II) 6-20 / 8-10 mm
Klemmeområde (rund / flad): (+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Klemmeområde (flad / flad): (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Udgave: uden klemring
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL
artikelnr.: 308031
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/blank
Klemmeområde (rund / rund) (+/II) 6-20 / 8-10 mm
Klemmeområde (rund / flad) (+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Klemmeområde (flad / flad) (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Udgave uden klemring
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,4 kA
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 308031 was added to Notepad.

Product 308031 was added to the cart.


Bøjleklemme MAXI med trykplade

Til T-, kryds- og parallelforbindelse.

1 Product

Part No. 308036 VK DB 20.32 8.10 FL40 BSB STBL

GTIN 4013364136588, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 275.60 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/blank
Klemmeområde (rund / rund): (+/II) 20-32 / 8-10 mm
Klemmeområde (rund / flad): (+/II) 20-32 / 40 x 4-5 mm
Udgave: med klemring
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: VK DB 20.32 8.10 FL40 BSB STBL
artikelnr.: 308036
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/blank
Klemmeområde (rund / rund) (+/II) 20-32 / 8-10 mm
Klemmeområde (rund / flad) (+/II) 20-32 / 40 x 4-5 mm
Udgave med klemring
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14,0 kA
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 308036 was added to Notepad.

Product 308036 was added to the cart.


Bøjleklemme uden trykplade

Til krydsforbindelse.

1 Product

Part No. 308032 VK 6.20 FL30 BSB STBL

GTIN 4013364152823, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 178.50 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/blank
Klemmeområde (rund / flad): (+) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Klemmeområde (flad / flad): (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: VK 6.20 FL30 BSB STBL
artikelnr.: 308032
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/blank
Klemmeområde (rund / flad) (+) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Klemmeområde (flad / flad) (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,0 kA
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 308032 was added to Notepad.

Product 308032 was added to the cart.


Bøjleklemme MAXI uden trykplade

Til krydsforbindelse.

1 Product

Part No. 308037 VK 20.32 FL40 BSB STBL

GTIN 4013364154704, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 218.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/blank
Klemmeområde (rund / flad): (+) 20-32 / 30 x 3-40 x 5 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: VK 20.32 FL40 BSB STBL
artikelnr.: 308037
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/blank
Klemmeområde (rund / flad) (+) 20-32 / 30 x 3-40 x 5 mm
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 308037 was added to Notepad.

Product 308037 was added to the cart.


back to top