Tilslutningselementer til HVI-leder light

Tilslutningselementer for HVI-leder light

Tilslutningselement for tilslutning af HVI-leder light til tilslutningspladen på indfangermasten eller til andre dele af det udvendige lynbeskyttelsesanlæg. Inklusiv krympeslange.

1 Product

Part No. 819299 AE BO10 KF HVI LI V2A

GTIN 4013364118911, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Tilslutning: Bolt Ø10 mm, L 50 mm
Udførelse: Med fjederring

fabrikat: DEHN
Type: AE BO10 KF HVI LI V2A
artikelnr.: 819299
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Tilslutning Bolt Ø10 mm, L 50 mm
Udførelse Med fjederring
Skrue Gevindstift M6 x 8 mm

Product 819299 was added to Notepad.

Product 819299 was added to the cart.


PA-tilslutningselement til HVI-leder light

Til styring af det elektriske felt omkring HVI-leder light i området ved endeafslutningen.
Speciel tilslutningsflade til elektrisk forbindelse af den halvledende kappe.

1 Product

Part No. 410219 PAE 17 20 AB11 V2A

GTIN 4013364118829, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 74.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde Ø: 17 mm
Tilslutningsborehul Ø: 11 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: PAE 17 20 AB11 V2A
artikelnr.: 410219
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde Ø 17 mm
Tilslutningsborehul Ø 11 mm
Skrue di M10 x 20 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 410219 was added to Notepad.

Product 410219 was added to the cart.


Befæstigelsessæt til HVI-leder light

Befæstigelsessæt til montering af HVI light-lederen på støtterør Ø50 mm (f.eks. HVI long-støtterør). Består af tilslutningsplade (til fire ledere, inklusive to fortandede låsemøtrikker) og befæstigelsesring med fire udskårne lederholdere (Ø17 mm) til tilpasningsområdet (inkl. to kabelbindere).

1 Product

Part No. 819289 BFS SR D50 4AE HVI LI AL V2A

GTIN 4013364236486, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 530.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit / Al
Udførelse (tilslutningsplade): Firkanthul 13 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: BFS SR D50 4AE HVI LI AL V2A
artikelnr.: 819289
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Rustfrit / Al
Udførelse (tilslutningsplade) Firkanthul 13 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819289 was added to Notepad.

Product 819289 was added to the cart.


Befæstigelsesbolte

Befæstigelsesbolte til montage af katenær overspænding til indfanger (Ø22 / Ø16 mm) eller tilslutningsplade (eksempelvis art.-nr. 819 289 eller 819 288).

1 Product

Part No. 105229 BB 1XB11GSM8 1XB23GSM12 AL

GTIN 4013364280625, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 98.80 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Befæstigelsesbolte
Befæstigelsesbolte til montering af en overspænding
med aluminiumskabel 50 mm², varenr. 840 050 på
indfangerstang (Ø22 / Ø16 mm) eller tilslutningsplade
(f.eks. varenr. 819 289 eller 819 288).
Materiale: Al
Tilslutning: 1x B11 mm, 1x B23 mm
Endemuffe: 50 mm²
Materiale (endemuffe): Cu/gal Sn

fabrikat: DEHN
Type: BB 1XB11GSM8 1XB23GSM12 AL
artikelnr.: 105229
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Al
Tilslutning 1x B11 mm, 1x B23 mm
Skrue di M8 x 10 di M12 x 20 mm
Endemuffe 50 mm²
Materiale (endemuffe) Cu /gal Sn

Product 105229 was added to Notepad.

Product 105229 was added to the cart.