Rørspændebånd GSG til Ex-områder, zone 2/22

Rørspændebånd til elektrisk kontaktering af rør i Ex-områder, zone 2/22. Rørspændebåndet er sikret imod at løsne sig efter DIN/EN 62305-3, supplement 2 (VDE 0185-305-3 Bbl 2).

Rørspændebånd komplet

1 Product

Part No. 540104 BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A

GTIN 4013364239685, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 129.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø): 27-89 mm (3/4-3'')
Mål (bånd): 330 x 25 x 0,3 mm
Tilslutning (rund): 1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet): 4-50 mm2
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A
artikelnr.: 540104
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø) 27-89 mm (3/4-3'')
Mål (bånd) (l1 x b x t) 330 x 25 x 0,3 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet) 4-50 mm2
Standard EN 62561-1
Tilspændingsmoment ≥ 15 Nm
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 540104 was added to Notepad.

Product 540104 was added to the cart.


Spændehoved separat

Til kombination med spændebånd på rulle (art.-nr. 540 901), tilslutningstværsnit 4-50 mm2 (massiv / flertrådet).

1 Product

Part No. 540199 SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A

GTIN 4013364304741, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.60 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Rørspændebånd Til Ex-zoner NIRO Zone 2/22, spændehoved sep. NIRO
Rørspændebånd til elektrisk forbindelse af
rør i eksplosionsfarlige områder zone 2/22.
Rørspændebånd sikret mod selvlåsning iht. DIN EN 62305-3, tillæg 2
(VDE 0185-305-3 tillæg 2).
Spændehoved separat, til kombination med
endeløst spændebånd (varenr. 540 901)
Materiale: Rustfrit
Tilslutning (rund): 1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet): 4-50 mm2
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A
artikelnr.: 540199
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Tilslutning (massiv / flertrådet) 4-50 mm2
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 540199 was added to Notepad.

Product 540199 was added to the cart.


Spændebånd på rulle

Afkortes med metalsaks.

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Mål (bånd): 25 x 0,3 mm

fabrikat: DEHN
Type: SPB 25X0.3 L100M V2A
artikelnr.: 540901
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Mål (bånd) (b x t) 25 x 0,3 mm

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.