Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tilslutningstilbehør STAK

EMC-optimeret seriekobling efter IEC-60364-5-53

Details

Tilslutningsklemme for udførelse af optimal EMC-gennemgangstilslutning for lynstrøms- og overspændingsafledere efter IEC 60364-5-53.
lorem ipsum

Push-in-fjederklemme STAK 4X10

1 Product

Part No. 952588 STAK 4X10

GTIN 4013364526624, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 35.67 g, PU: 2.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Push-in-klemme STAK 4X10
Tilslutningstværsnit: 4 x 10 mm²

fabrikat: DEHN
Type: STAK 4X10
artikelnr.: 952588
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Maks. driftsspænding AC (UC ) 275 V
Maks. solcellespænding (UCPV ) 1500 V
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 6,25 kA
Nominel afledningsstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Maks. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Tilslutningstværsnit (min.) 1,5 mm2 massiv/6 mm2 fintrådet
Tilslutningstværsnit (max.) 10 mm2 massiv / fintrådet
Tilslutningstværsnit (min.) med endemuffe 1,5 mm²
Tilslutningstværsnit (maks.) med endemuffe 6 mm²
Tilslutningstværsnit (maks.) med endemuffe uden krave 10 mm²

Product 952588 was added to Notepad.

Product 952588 was added to the cart.


Stiftklemme STAK 25

Stiftklemme for udførelse af optimal EMC-gennemgangstilslutning for lynstrøms- og overspændingsafledere efter IEC 60364-5-53.

1 Product

Part No. 952589 STAK 25

GTIN 4013364132306, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 17.40 g, PU: 4.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Stifttilslutningsklemme STAK 25
Stifttilslutningsklemme til V-trådning
på overspændingsbeskyttelsesenheder op til 25 mm²

fabrikat: DEHN
Type: STAK 25
artikelnr.: 952589
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Mærkespænding AC/DC (UN ) 600 V
Max. solcellespænding (UCPV) ved brug af DEHNguard M YPC ... 1200 V
Mærkelaststrøm AC (IL ) 100 A
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Afledestødstrøm (8/20 µs) 50 kA
Tilslutningstværsnit (min.) 1,5 mm2 massiv / fintrådet
Tilslutningstværsnit (max.) 25 mm2 flertrådet / 16 mm2 fintrådet
Tilslutningsmetode Foran

Product 952589 was added to Notepad.

Product 952589 was added to the cart.


Stiftklemme STAK 3x16

Tilslutningsklemme for udførelse af optimal EMC-gennemgangstilslutning for lynstrøms- og overspændingsafledere efter IEC 60364-5-53.

1 Product

Part No. 900588 STAK 3X16

GTIN 4013364323933, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 40.00 g, PU: 4.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: STAK 3X16
artikelnr.: 900588
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Mærkespænding AC/DC (UN ) 690 V/1500 V
Mærkelaststrøm AC (IL ) 160 A
Laststrøm ved V-lederføring 80 A
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Tilslutningstværsnit (min.) 1,5 mm2 massiv / fintrådet
Tilslutningstværsnit (max.) 25 mm2 flertrådet / 16 mm2 fintrådet
Tilslutningsmetode Foran

Product 900588 was added to Notepad.

Product 900588 was added to the cart.


Stiftklemme STAK 2X16

Tilslutningsklemme for udførelse af optimal EMC-gennemgangstilslutning for lynstrøms- og overspændingsafledere efter IEC 60364-5-53.

1 Product

Part No. 900589 STAK 2X16

GTIN 4013364109339, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Stiftklemme STAK 2X16
Dobbeltklemme-udgave til
EMC-optimal gennemgangsfortrådning
Tilslutningstværsnit: 2 x 16 mm2

fabrikat: DEHN
Type: STAK 2X16
artikelnr.: 900589
eller tilsvarende

 

Technical data

Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Tilslutningstværsnit (min.) 2x 1,5 mm2
Tilslutningstværsnit (max.) 2x max. 16 mm2
Tilslutningsmetode Foran (dobbeltklemme)

Product 900589 was added to Notepad.

Product 900589 was added to the cart.


back to top