Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard SE H ... FM

  • Universel overspændingsafleder bestående af basisdel og stikbart beskyttelsesmodul
  • Energetisk koordinerbar med andre afledere i Red/Line-serien
  • Høj afledeevne
  • Høj sikkerhed gennem aflederovervågningen "Termodynamisk Kontrol"
  • Beskyttelsesmoduler skiftes let uden værktøj ved at trykke på beskyttelsesmodulets udløseknapper

DEHNguard SE H 1000 FM

1-polet, stikbar overspændingsafleder bestående af basisdel og stikbart beskyttelsesmodul; med fjernmeldekontakt til fjernovervågning (potentialfri skiftekontakt).

1 Product

Part No. 952938 DG SE H 1000 FM

GTIN 4013364264014, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard SE H 1000 FM
Enpolet, modulær, stikbar overspændingsafleder
med fjernmeldekontakt, bredde 1,5TE
afleder type 2 iht. EN 61643-11
Maks. driftsspænding 1000 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 4,5 kV
Nominel afledningsstrøm 20 kA
Kortslutningsbæreevne: 25 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG SE H 1000 FM
artikelnr.: 952938
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 / klasse II
Max. driftsspænding AC (UC ) 1000 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding (UP ) ≤ 4,5 kV
Max. forsikring 100 A gG
Funktions-/fejlvisning Grøn / rød
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt

Product 952938 was added to Notepad.

Product 952938 was added to the cart.


DEHNguard SE H 1000 VA FM

1-polet, stikbar overspændingsafleder bestående af basisdel og stikbart beskyttelsesmodul; med fjernmeldekontakt til fjernovervågning (potentialfri skiftekontakt). Seriekobling af varistor og gnistgab.

1 Product

Part No. 952940 DG SE H 1000 VA FM

GTIN 4013364308329, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard SE H 1000 VA FM
Enpolet, modulær, stikbar overspændingsafleder
med fjernmeldekontakt, bredde 1,5TE
afleder type 2 iht. EN 61643-11
Maks. driftsspænding 1000 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 5 kV
Nominel afledningsstrøm 15 kA
Kortslutningsbæreevne: 25 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG SE H 1000 VA FM
artikelnr.: 952940
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 / klasse II
Max. driftsspænding AC (UC ) 1000 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding (UP ) ≤ 5 kV
Max. forsikring 100 A gG
Funktions-/fejlvisning Grøn / rød
Godkendelser UL
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt
Supplerende data: ---------------------------------------
– Gnistgabets tændspænding (Uagmin ) 2200 V

Product 952940 was added to Notepad.

Product 952940 was added to the cart.


back to top