Your dashboard services.
Register to access all tools.

Ekspansionsstykke til fundamentsjord

Til gennemføring af fundamentsjord, hvor der er flere adskilte fundamenter, uden behov for udligning af bundpladen.
Ekspansionsstykket støbes i den ene sektion, hvor styroporblokken befinder sig, og den anden ende af stykket fastgøres løst i næste sektion.

1 Product

Part No. 308150 DB 700X30X4 V2A

GTIN 4013364106970, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 682.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Ekspansionsstykke til fundamentsjord NIRO
Ekspansionsstykke til fundamentsjord til gennemføring
af fundamentsjord, hvor der er flere adskilte fundamenter
(flere sektioner), gennem ekspansions- eller
skillefugerne, uden at det er nødvendigt at føre
jordelektroden ud af bundpladen.

Materiale (bånd): Rustfrit
Mål (bånd): Ca. 700 x 30 x (4 x 1) mm
Maks. udstrækning: +15 mm / -30 mm
Tværsnit: 120 mm2
Materiale (blok): Styropor
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 6 kA

fabrikat: DEHN
Type: DB 700X30X4 V2A
artikelnr.: 308150
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (bånd) Rustfrit
Mål (bånd) (l x b x t) Ca. 700 x 30 x (4 x 1) mm
Tværsnit 120 mm2
Materiale (blok) Styropor
Mål (blok) (l x b x t) 180 x 85 x 45 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6 kA

Product 308150 was added to Notepad.

Product 308150 was added to the cart.


back to top