Støvsugersæt TRS MS

  • Til inden- og udendørs installationer
  • Til støvsugning i anlæg med spænding
  • Til støvsugning i transformere og koblingsanlæg
  • Gennemsigtigt sugerør
  • Specielt tilpasset betjeningshoved til intensiv rengøring
  • Klikfatning til hurtig udskiftning af betjeningshoved

Details

Opbygning
Rengøring af isolator med fladt mundstykke og 135° sugerørsvinkel.
Rengøring af isolator med mundstykke med børste.

Støvsugersæt TRS MS

Komplet i plastikkuffert.

1 Product

Part No. 785100 TRS MS

GTIN 4013364087606, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 18.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

 

Technical data

Dimensioner 1260 x 305 x 205 mm
Totallængde (lG max / IG min ) 3580 / 1180 mm
Forlænger (lG max / lG min ) 2515 / 115 mm

Product 785100 was added to Notepad.

Product 785100 was added to the cart.


Støvsugersæt TRS MS V1

Komplet i plastikkuffert.

1 Product

Part No. 785112 TRS MS V1

GTIN 4013364106550, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 17.80 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

 

Technical data

Dimensioner 1260 x 305 x 205 mm
Totallængde (lG max / IG min ) 3580 / 1180 mm
Forlænger (lG max / lG min ) 2515 / 115 mm

Product 785112 was added to Notepad.

Product 785112 was added to the cart.


back to top