Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tilslutningsklemmer

Til kryds- og paralleltilslutning af runde og flade ledere eller flertrådede ledere med jordspyd.

Til jordspyd Ø20-30 mm

1 Product

Part No. 610010 AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN

GTIN 4013364022010, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 786.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Tilslutningsklemme til jordspyd Ø20-30 mm St/TZn
Tilslutningsklemmer til kryds- og paralleltilslutning af rundledere,
flade ledere eller kabler på jordspyd.
Materiale: St/tZn
Klemmeområde (rund / flad): 8-12,5 / -40 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder): 50-95 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 18 kA
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN
artikelnr.: 610010
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn
Klemmeområde (rund / flad) 8-12,5 / -40 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder) 50-95 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 18 kA
Standard EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 610010 was added to Notepad.

Product 610010 was added to the cart.


Til jordspyd Ø20-25 mm

Tilslutningsklemme til forbindelse af rør (eksempelvis antennerør) i lynbeskyttelses-potentialudligningen med massiv / flertrådet leder til jordspyd.

1 Product

Part No. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A

GTIN 4013364380660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Tilslutningsklemme til jordspyd Ø20-25 mm NIRO (V4A)
Tilslutningsklemmer til kryds- og paralleltilslutning
af rundledere eller kabler på jordspyd.
Materiale: Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Klemmeområde (rund): 8-10 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet): 4-50 mm2
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
artikelnr.: 540121
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Klemmeområde (rund) 8-10 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet) 4-50 mm2
Standard EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 540121 was added to Notepad.

Product 540121 was added to the cart.


Til jordspyd Ø20 mm

1 Product

Part No. 610020 AK TE 20 7.10 FL40 V4A

GTIN 4013364054110, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 446.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Tilslutningsklemme til jordspyd Ø20 mm NIRO (V4A)
Tilslutningsklemmer til kryds- og paralleltilslutning af rundledere,
flade ledere eller kabler på jordspyd.
Materiale: Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Klemmeområde (rund / flad): 7-10 / -40 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder): 25-120 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 8 kA
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: AK TE 20 7.10 FL40 V4A
artikelnr.: 610020
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Klemmeområde (rund / flad) 7-10 / -40 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder) 25-120 mm2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8 kA
Standard EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 610020 was added to Notepad.

Product 610020 was added to the cart.


back to top